Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Picomag - Das kostengünstige Durchflussmessgerät für Prozessqualitätskontrolle und Prozessüberwachung

Picomag
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Smartes magnetisch-induktives Durchflussmessgerät – intuitiv · praktisch · multivariabel

DMA
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Magnetisch-Induktiv

  • Produkt‐Headline

    Smartes magnetisch-induktives Durchflussmessgerät – intuitiv · praktisch · multivariabel.
    Schnelle, einfache Konfiguration selbst an schwer zugänglichen Stellen – verschlüsselte Bluetooth-Verbindung.
    Ideal für Prozessqualitätskontrolle und -überwachung dank Temperatur- und Leitfähigkeitsmessung in Hilfskreisläufen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Weniger Messstellen notwendig – zeitgleiche Durchfluss-, Leitfähigkeits- und Temperaturmessung. Kostengünstiger Spezialist bei beengten Platzverhältnissen, z.B. Skids – Aufnehmer und Umformer in einem Gehäuse.
    Hohe Stoß- und Schwingungsfestigkeit. Schutzart: IP65/67. Leerrohrüberwachung.

  • Messumformer-Features

    Schnelle Konfigurationsüberprüfung – einzigartige, komfortable
    Klopffunktionalität. Leichter Gerätezugriff über gesamte Lebensdauer – intuitive SmartBlue App macht Anleitung überflüssig. Mühelose Konfiguration mehrerer Geräte – Einstellungen speichern und auf andere Messgeäte übertragen. Flexible Integration in alle Feldbus-Systeme – Plug-and-play-Gerät mit IO-Link.
    Drahtloser Fernzugriff via Bluetooth SmartBlue App. IO-Link und verschiedene I/Os für alle Nennweiten. 1,4" TFT-Farbdisplay mit Hintergrundbeleuchtung.

  • Nennweitenbereich

    DN15...50 (1/2...2")

  • Messstoffberührende Materialien

    PEEK, Rostfreier Stahl, FKM, EPDM
    Elektrodenmaterial: 1.4404/316L

  • Messgrössen

    Volumendurchfluss, Temperatur, Leitfähigkeit

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss: +/-0.8% o.r. +/- 0.1% o.f.s

  • Messbereich

    bis zu 750 l/min

  • Max. Prozessdruck

    16 bar

  • Messstofftemperaturbereich

    -10...70°C (+14...+158 °F)
    kurzzeitige zulässige Temperatur, maximal eine Stunde: 85 °C (185 °F)
    Wiederholung frühestens nach 4 Stunden

  • Umgebungstemperaturbereich

    -10...60 °C

  • Werkstoff Messaufnehmergehäuse

    1.4404/316L, Polycarbonat

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    1.4404/316L, Polykarbonat

  • Schutzart

    IP 65/67

  • Anzeige/Bedienung

    Integrierte Anzeige, Bedienung via SmartBlue app

  • Ausgänge

    Strom (4 to 20mA)
    Impuls
    Schaltausgang
    Spannung(2 to 10V)

  • Eingänge

    Statuseingang

  • Digitale Kommunikation

    IO-Link

  • Energieversorgung

    DC 18...30V

  • Produktsicherheit

    cULus gelistet

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    Trinkwasserzulassungen: NSF