Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät Proline Promag D 10: Höchst kosteneffizientes Zwischenflanschgerät

Proline Promag D 10
Magnetisch-induktives Durchflussmessgerät

Höchst kosteneffizientes Zwischenflansch-Durchflussmessgerät mit einfachem Bedienkonzept

5DBB
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Volumenfluss (standard): ±0.5 % o.r.± 1 mm/s (0.04 in/s)

  • Messbereich

    9 dm³/min...282 m³/h (2.5 gal/min...1250 gal/min)

  • Messstofftemperaturbereich

    Messrohrauskleidung Polyamide: 0…60°C (32...140°F)

  • Max. Prozessdruck

    PN 16, Class 150, 10K

  • Messstoffberührende Materialien

    Messrohrauskleidung: Polyamide
    Elektroden: 1.4435 (316L)

Anwendungsgebiet

Promag D in Zwischenflanschausführung wurde für alle Basisanwendungen in der Wasserindustrie und für den Einsatz auf engstem Raum entwickelt. Mit seinem geradlinigen Hard- und Softwaredesign vereinfacht Promag D 10 jeden Schritt des Lebenszyklus vom Engineering bis zur Wartung bei gewohnter Endress+Hauser Qualität. Heartbeat Technology garantiert Messzuverlässigkeit und Compliance bei der Verifizierung.

  • Das bidirektionale Messprinzip ist praktisch unabhängig von Druck, Dichte, Temperatur und Viskosität.

  • Für Basis-Wasseranwendungen; optimiert für den Einsatz auf engstem Raum und in Kunststoffleitungen

Geräteeigenschaften

  • Kurze Einbaulänge und geringes Eigengewicht

  • Integrierte Erdungsscheiben aus rostfreiem Stahl

  • Internationale Trinkwasserzulassungen

  • Systemintegration mit HART, Modbus RS485

  • Flexibler Betrieb mit App und optionaler Anzeige

Vorteile

  • Einfaches, schnelles Zentrieren des Messaufnehmers – innovative Gehäusekonstruktion

  • Energiesparende Durchflussmessung – kein Druckverlust durch Querschnittsverengung

  • Wartungsfrei – keine beweglichen Teile

  • Optimale Nutzbarkeit – Bedienung mit mobilen Geräten und SmartBlue-App oder Display mit Touchscreen

  • Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme – geführte Parametrierung vorab und im Feld

  • Integrierte Verifizierung – Heartbeat Technology

Videos

  • Heartbeat Technology
    Intelligente Sensoren durch Heartbeat Technology

    Sie möchten die Leistung Ihrer Anlage steigern und Kosten senken? Unsere intelligenten Sensoren verfügen dank Heartbeat Technology über integrierte Diagnose-, Verifikations- und Monitoring-Funktionen – für mehr Kosteneffizienz und Betriebssicherheit.

Lean Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Lean Selection ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger