Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.5% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
-
Messbereich
0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)
-
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F)
-
Max. Prozessdruck
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Prozessanschluss: 1.4404 (316L/316)
Messaufnehmergehäuse
DN15...25 (1/2"...1"): CF3M-A351
DN 40...100 (1-1/2"...4"): 1.4404 (316/316L)
Buchse: PEEK GF30, PVDF
O-ringe: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM
Anwendungsgebiet
Das Inline-Messgerät t-mass 65F wurde speziell für die direkte Massedurchflussmessung von Industriegasen und Druckluft entwickelt. Mit einem typischen Turndown von 100:1 eignet es sich für die genaue Messung von Durchflussmengen im Normalbetrieb sowie von Leitungsleckagen. Mit der integrierten Gas-Engine kann das Gerät für 20 frei wählbare Gase konfiguriert werden.
Das Messprinzip zeichnet sich durch hohe Messbereichsdynamik und direkte Masseflussmessung aus
Messung von Gasen und Gasgemischen in kleinen Rohrleitungen.
Geräteeigenschaften
Inline-Ausführung: Nennweite DN 15...100 (1/2...4")
Prozessdruck bis PN 40, Class 300
Hohe Messgenauigkeit: ±1,5 % v.M. (10…100 % v.E.)
Gerät als Kompakt- oder Getrenntausführung
4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF
Weltweite Zulassungen (Ex)
Vorteile
Messung von Gasen und Gasgemischen in kleinen Rohrleitungen
Betriebssicherheit – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Vielzahl von Verbrauchs- und Prozessgasen
Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei
Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung
Schnelle und effiziente Inbetriebnahme – geführte Bedienmenüs
Hohe Anlagenverfügbarkeit – kontinuierliche Selbstdiagnose und Fehlerüberwachung
Automatische Datenwiederherstellung im Servicefall
Videos
-
Das thermische Durchfluss-Messprinzip
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
Messprinzip
Thermisch
-
Produkt‐Headline
Leistungsstarkes Durchflussmessgerät mit intelligenter und dynamischer Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen.
Messung von Gasen und Gasgemischen in kleinen Rohrleitungen. -
Messaufnehmer‐Features
Betriebssicherheit – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Vielzahl von Verbrauchs- und Prozessgasen. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei.
Inline-Ausführung: Nennweite DN 15...100 (½...4"). Prozessdruck bis PN 40, Class 300. Hohe Messgenauigkeit: ±1,5 % v.M. (10...100 % v.E.). -
Messumformer-Features
Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung. Für die Applikation passende und flexible
Gerätekonfiguration – integrierte "Gas Engine"-Funktionalität. Für anspruchsvolle Anwendungen – frei definierbare Gasgemische, hohe Wiederholbarkeit und Messgenauigkeit.
Gerät als Kompakt- oder Getrenntausführung. 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF. Weltweite Zulassungen (Ex). -
Nennweitenbereich
DN 15...100
1/2"...4" -
Messstoffberührende Materialien
Messfühler: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
Prozessanschluss: 1.4404 (316L/316)
Messaufnehmergehäuse
DN15...25 (1/2"...1"): CF3M-A351
DN 40...100 (1-1/2"...4"): 1.4404 (316/316L)
Buchse: PEEK GF30, PVDF
O-ringe: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM -
Messgrössen
Massefluss, Temperatur, Volumenfluss, Energiefluss
-
Max. Messabweichung
Gas: 1.5% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1...10% o.f.s.)
-
Messbereich
0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)
-
Max. Prozessdruck
PN40 / Cl. 300 / 20K
-
Messstofftemperaturbereich
-40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
-20 ...+60 °C (-4...+140 °F)
Optional: -40...+60 °C (-40...+140 °F) -
Werkstoff Messumformergehäuse
Gehäuse Messumformer:
Kompakt: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
Wandaufbau: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
Getrenntes Feldgehäuse: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
Anschlussgehäuse (Getrenntausführung): pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss -
Schutzart
IP 67
NEMA 4x -
Anzeige/Bedienung
Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, zweizeilig mit je 16 Zeichen
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich -
Ausgänge
4-20mA HART (Aktive/Passiv wählbar), Impuls, Frequenz, Status
-
Eingänge
4-20mA, Statuseingang
-
Digitale Kommunikation
HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485
-
Energieversorgung
AC 85...260 V, 45 to 65 Hz
AC 20...55 V, 45 to 65 Hz
DC 16...62 V -
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, FM, CSA, NEPSI
-
Produktsicherheit
CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung
-
Druckzulassungen und -zertifikate
PED, CRN
-
Hygienezulassungen und -zertifikate
Sauerstoffanwendung (nach BS IEC 60877, 50000810 BOC)
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Ergänzende Produkte