Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Thermisches Massedurchflussmessgerät Proline t-mass 65F (Flanschausführung) für  Industriegase und Druckluft

Proline t-mass 65F
Thermisches Massedurchflussmessgerät

Robustes Durchflussmessgerät mit Anpassung an wechselhafte Prozessbedingungen

65F
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Thermisch

  • Produkt‐Headline

    Leistungsstarkes Durchflussmessgerät mit intelligenter und dynamischer Anpassung an sich ändernde Prozessbedingungen.
    Messung von Gasen und Gasgemischen in kleinen Rohrleitungen.

  • Messaufnehmer‐Features

    Betriebssicherheit – hohe Messgenauigkeit und Wiederholbarkeit für eine Vielzahl von Verbrauchs- und Prozessgasen. Kostengünstiger Messbetrieb – einfache Installation, vernachlässigbare Druckverluste und wartungsfrei.
    Inline-Ausführung: Nennweite DN 15...100 (½...4"). Prozessdruck bis PN 40, Class 300. Hohe Messgenauigkeit: ±1,5 % v.M. (10...100 % v.E.).

  • Messumformer-Features

    Zuverlässige Durchflussüberwachung – multivariable Messung. Für die Applikation passende und flexible
    Gerätekonfiguration – integrierte "Gas Engine"-Funktionalität. Für anspruchsvolle Anwendungen – frei definierbare Gasgemische, hohe Wiederholbarkeit und Messgenauigkeit.
    Gerät als Kompakt- oder Getrenntausführung. 4-20 mA HART, PROFIBUS PA/DP, Modbus RS485, FF. Weltweite Zulassungen (Ex).

  • Nennweitenbereich

    DN 15...100
    1/2"...4"

  • Messstoffberührende Materialien

    Messfühler: 1.4404 (316L); Alloy C22, 2.4602 (UNS N06022)
    Prozessanschluss: 1.4404 (316L/316)
    Messaufnehmergehäuse
    DN15...25 (1/2"...1"): CF3M-A351
    DN 40...100 (1-1/2"...4"): 1.4404 (316/316L)
    Buchse: PEEK GF30, PVDF
    O-ringe: EPDM, Kalrez 6375, Viton FKM

  • Messgrössen

    Massefluss, Temperatur, Volumenfluss, Energiefluss

  • Max. Messabweichung

    Gas: 1.5% o.r. (10...100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1...10% o.f.s.)

  • Messbereich

    0.5...3750 kg/h (1.1...8250 lb/h)

  • Max. Prozessdruck

    PN40 / Cl. 300 / 20K

  • Messstofftemperaturbereich

    -40 °C...+100 °C (-40 °F...+212 °F)

  • Umgebungstemperaturbereich

    -20 ...+60 °C (-4...+140 °F)
    Optional: -40...+60 °C (-40...+140 °F)

  • Werkstoff Messumformergehäuse

    Gehäuse Messumformer:
    Kompakt: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
    Wandaufbau: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
    Getrenntes Feldgehäuse: pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss
    Anschlussgehäuse (Getrenntausführung): pulverbeschichteter Aluminiumdruckguss

  • Schutzart

    IP 67
    NEMA 4x

  • Anzeige/Bedienung

    Flüssigkristall-Anzeige: beleuchtet, zweizeilig mit je 16 Zeichen
    Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich

  • Ausgänge

    4-20mA HART (Aktive/Passiv wählbar), Impuls, Frequenz, Status

  • Eingänge

    4-20mA, Statuseingang

  • Digitale Kommunikation

    HART, PROFIBUS DP, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus, Modbus RS485

  • Energieversorgung

    AC 85...260 V, 45 to 65 Hz
    AC 20...55 V, 45 to 65 Hz
    DC 16...62 V

  • Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich

    ATEX, FM, CSA, NEPSI

  • Produktsicherheit

    CE-Zeichen, C-Tick Zeichen, EAC Kennzeichnung

  • Druckzulassungen und -zertifikate

    PED, CRN

  • Hygienezulassungen und -zertifikate

    Sauerstoffanwendung (nach BS IEC 60877, 50000810 BOC)