Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Die Ultraschall-Durchfluss-Messgeräte von Endress+Hauser unterstützen Sie bei den Herausforderungen, die Ihnen bei allen herrkömmlichen Vorteilen der Clamp-on-Technologie begegnen. Prosonic Flow W 400 und Prosonic Flow P 500 bieten zusätzliche Produktmerkmale, die einen echten Mehrwert für Ihre Messaufgaben generieren.

Vorteile

  • Maximale Flexibilität – FlowDC reduziert die Einlaufstrecken auf nur 2 x DN und ermöglicht den Einsatz bei beengten Platzverhältnissen sowie in unmittelbarer Nähe von Strömungsstörungen.
  • Verlässliche Messresultate – Clamp-on-Sensoren ermöglichen Messungen unabhängig von Prozessbedingungen wie Druck und Dichte; sowie herausfordernden Flüssigkeiten und sind für unterschiedlichste Rohrmaterialien geeignet
  • Langzeitstabiler Betrieb – wartungsfreie Koppelpads sorgen für eine stabile Signalqualität, und Heartbeat Technology ermöglicht eine Geräteüberprüfung ohne Prozessunterbrechung.
Abbildung der FlowDC-Funktion in einer kurzen Einlaufstrecke ©Endress+Hauser

FlowDC-Funktion für kürzeste Einlaufstrecken.

Kürzeste Einlaufstrecken

Die einzigartige Firmware-Funktion FlowDC erlaubt es, die erforderlichen Ein- und Auslaufstrecken für Ultraschall-Durchflussmessgeräte von üblicherweise mindestens 15 x DN auf nur noch 2 x DN zu reduzieren. FlowDC gewährleistet trotzdem eine gleichbleibende, spezifizierte Messperformance. Die Clamp-on-Sensoren lassen sich so in unmittelbarer Nähe von Rohrbögen, Rohrerweiterungen oder Rohrverkleinerungen installieren. Dies bietet maximale Flexibilität bei der Planung von Prozessanlagen.

Bild des Prosonic Flow P 500, installiert an einem Rohr ©Endress+Hauser

Clamp-on-Sensoren eignen sich für verschiedene Rohrmaterialien.

Höchste Messunabhängigkeit

Durch die eingriffsfreie Montage von außen sind Clamp-on-Sensoren für Rohre aus Metall, Kunststoff, GFK oder Verbundstoffen geeignet. Die Messung ist für unterschiedlichste Flüssigkeiten einsetzbar, unabhängig von Druck, Dichte, Leitfähigkeit und Viskosität. Um für all diese Bedingungen sowie die große Bandbreite an möglichen Rohrdurchmessern, Flüssigkeiten und Rohrmaterialien eine optimale Signalqualität zu gewährleisten, stehen Ultraschallsensoren mit unterschiedlichen Frequenzen zur Verfügung.

Picture of a Prosonic Flow P 500 transmitter ©Endress+Hauser

Prosonic-Durchflusstransmitter sind mit Heartbeat Technology ausgestattet.

Optimierte Prozesseinblicke

Heartbeat Technology für die Diagnose, Verifizierung und das Monitoring liefert verlässliche und umfassende Sensor- und Prozessdaten zur Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf Veränderungen im Prozess ziehen und welche Korrekturmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Dies führt zu einem reduzierten Verifizierungsaufwand sowie zur Optimierung von Prozessen und der Planung von Wartungsaktivitäten. Heartbeat Monitoring erkennt beispielsweise Belagsbildung, Gaseinschlüsse und Festkörper im Medium.

Bild vom  Installationsstatus ©Endress+Hauser

Überprüfen Sie die Installationsqualität nach der Montage.

Installationsqualität auf einen Blick

Um die einwandfreie Installationsqualität nach der Montage zu überprüfen, bietet unser Clamp-on-Messsystem die Möglichkeit, den Gerätestatus abzurufen. Zur Optimierung der Sensormontagepositionen werden Signalstärke, Signal-Rauschabstand und Schallgeschwindigkeit angezeigt. Abgeleitet von diesen Werten wird der Installationsstatus wie folgt angezeigt:

  • "Gut" (keine Optimierung erforderlich)
  • "Akzeptabel" (Messperformance ausreichend, wenn möglich optimieren)
  • "Schlecht" (Optimierung erforderlich)
Prosonic Flow P clamp-on sensor installiert ©Endress+Hauser

Clamp-on-Sensoren: Für verschiedene Messanwendungen und Branchen von Vorteil.

Wo alles zusammenkommt

Aufgrund seiner Flexibilität und der oben vorgestellten Funktionen dient Ihnen das Clamp-on-Portfolio in einer Vielzahl von von Messanwendungen in verschiedenen Branchen. Es gibt viele Vorteile, insbesondere bei Prozessen, die nicht unterbrochen werden können. Beispiele sind die Überwachung von Kühl-, Trink- und Prozesswasser, die Erkennung von Leckagen oder die Austauschmessung bei defekten Durchflussmessgeräten. In Wasserkraftwerken wird die Clamp-on-Technologie für Druckrohrleitungen mit großen Nennweiten eingesetzt.

Anwendungsbeispiel: Installation in einem Wasserkraftwerk zur Turbinenoptimierung

Anwendungsbeispiel: Installation in einem Wasserkraftwerk zur Turbinenoptimierung.

Anwendungsbeispiel: Turbinenoptimierung

Um den Wirkungsgrad der Turbinen in Wasserkraftwerken erfassen und optimieren zu können, ist eine genaue Bilanzierung des Durchflusses in den Druckrohrleitungen erforderlich. Die Herausforderungen dabei: Nennweiten bis zu DN 4000, Durchflüsse von 80 m3/s und höher sowie die Notwendigkeit einer eingriffsfreien Messung. Als kosteneffizientes und wartungsfreies Messsystem für große Nennweiten und Durchflussbereiche ist das Clamp-on-Portfolio mit FlowDC-Funktion dafür bestens geeignet.

Unser Clamp-on Portfolio

Für maximale Flexibilität: Clamp-On-Durchflussmessgeräte für eingriffsfreie Messungen ohne Prozessunterbrechung - wartungsfrei auf Lebenszeit und viele weitere Vorteile.

/

Wünschen Sie weitere Informationen?

Bitte kontaktieren Sie uns über das untenstehende Formular.

Endnoten