Befindet sich Ihre Messstelle in einem explosionsgefährdeten Bereich, erfordert sie einen hohen Sicherheits-Integritätslevel (SIL) oder liegt Ihre Prozesstemperatur über 170 °C? Besonders anspruchsvolle Anwendungen erfordern eine besonders robuste Instrumentierung.
Vorteile
- Zuverlässige Messperformance – bewährte Sensoren in Kombination mit einem wartungsfreien Montagesystem liefern langzeitstabile Signale, auch bei Hochtemperaturanwendungen bis 550 °C
- Vergleichbare Durchflussinformationen für flüssige Kohlenwasserstoffe – optionales Petroleum-Anwendungspaket (PAP) zur Berechnung des Normvolumens und zur Identifizierung verschiedener Produkte in einer Multiprodukt-Pipeline
- Hohe Sicherheitsstandards – Prosonic Flow P 500 wurde in Übereinstimmung mit den Anforderungen an die funktionale Sicherheit gemäß IEC 61508 entwickelt und verfügt über internationale Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche
Zuverlässiger Betrieb auch bei hohen Temperaturen
Für Anwendungen mit Temperaturen über 170 °C bietet Prosonic Flow P 500 optionale Hochtemperatursensoren, die zuverlässig bis zu 550 °C messen. Das direkte Koppeln der Sensoren an das Messrohr und die sehr kleine Koppelfläche sorgen für eine äußerst robuste Messung, die zudem vollständig isoliert werden kann.

Hochtemperaturanwendungen
Dank der Hochtemperatursensoren können zuverlässige Messergebnisse für eine Vielzahl von Anwendungen wie Rohöl, Kokereinsätze, FCC- und HCS-Cracker sowie atmosphärische und Vakuumdestillationsanlagen in der Öl- und Gasindustrie erzielt werden. In der chemischen Industrie: Abscheider, Destillation und exotherme Prozesse. Im Bereich Strom- und Energieversorgung können die Sensoren für CSP-Anwendungen mit geschmolzenem Salz und Thermoöl oder für Kühlwasserleitungen eingesetzt werden.

Clamp-on-Sensoren an einem isolierten Rohr
Einfache Einblicke in flüssige Kohlenwasserstoffe
Das Petroleum-Anwendungspaket (PAP) für Prosonic Flow P 500 ermöglicht eine Berechnung des Normvolumens flüssiger Kohlenwasserstoffe, um vergleichbare Angaben zum Durchfluss zu erhalten. Dazu wird die entsprechende Flüssigkeit im PAP ausgewählt und eine zusätzliche Temperaturmessung durchgeführt. Auf diese Weise können Bilanzierungen von Stoffströmen vorgenommen und Leckagen erkannt werden. Ein weiterer großer Vorteil ist, dass das PAP verschiedene flüssige Kohlenwasserstoffe in Multiprodukt-Pipelines identifiziert.

Höchste Sicherheitsstandards
In vielen Anwendungen steht die Sicherheit an erster Stelle. Prosonic Flow P 500 erfüllt höchste Sicherheitsstandards und wurde gemäß den IEC 61508- Anforderungen für functionale Sicherheit (SIL). Darüber hinaus verfügt das Durchflussmessgerät über internationale Zulassungen für explosionsgefährdete Bereiche (ATEX, IECEx, FM/CSA, EAC, UK Ex, INMETRO, NEPSI, JPN) und kann sofort nach der Installation in sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden.

Inbetriebnahme von Prosonic Flow P 500
Wo alles zusammenkommt
Mit einer langen Liste an Features, Funktionen und Zulassungen unterstützt Sie Prosonic Flow P 500 ideal bei besonders anspruchsvollen Anwendungen wie der Tankentwässerung, Wassereinspritzung oder die Messung flüssiger Kohlenwasserstoffe in der Ölindustrie. In Kombination mit den Hochtemperatursensoren liefert das Clamp-on-Durchflussmessgerät auch zuverlässige und genaue Messwerte für Thermoölanwendungen oder die Batch-Produktion in der chemischen Industrie.

Anwendungsbeispiel Prosonic Flow P 500 mit Hochtemperatursensoren in einer PET-Produktionsanlage
Anwendungsbeispiel: Heizungsanlage in einer Fabrik
Um die Energieeffizienz der Heizungsanlage in PET-Produktionsanlagen zu optimieren, ist eine genaue Messung des Volumenstroms von Thermoöl (260 °C/500 °F) unerlässlich. Die Herausforderung bestand darin, die Durchflussmessung ohne Prozessunterbrechung zu realisieren und eine zuverlässige Leistung bei hohen Temperaturen zu gewährleisten. Der Prosonic Flow P 500 ist dafür ideal geeignet. Die nicht-invasiven Hochtemperatursensoren bis maximal 550 °C (1022 °F) werden ohne Betriebsunterbrechung an der Außenseite des Rohres montiert.