Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Ultraschall-Durchflussmessung

Flexibles und wirtschaftliches Messen von Gasen und Flüssigkeiten bis Nennweite DN 4000

Ultraschall-Durchflussmessung: Aufspüren von Leckagen
28 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Ultraschall-Durchflussmessung

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Ultraschall-Durchflussmessung

Mit Ultraschallwellen kann der Volumenfluss unterschiedlichster Gase und Flüssigkeiten zuverlässig erfasst werden – unabhängig von elektrischer Leitfähigkeit, Druck, Temperatur oder Viskosität.
In Anwendungen, die eine rückführbare und garantierte Messgenauigkeit erfordern, kommen vorzugsweise Inline-Messaufnehmer zum Einsatz - etwa in der Chemie.
Clamp-on-Ultraschallsensoren werden demgegenüber auf die Rohraußenwand montiert und ermöglichen auch temporäre Messungen. Deren Einsatzspektrum reicht von Anwendungen in der Wasserindustrie bis hin zur industriellen Verfahrenstechnik.

  • Für die nachträgliche Montage ohne Prozessunterbrechung
  • Aggressive Messstoffe sind problemlos erfassbar, auch unter Hochdruck
  • Geeignet für Rohre aus Kunststoff, Stahl, Gusseisen oder Verbundstoffe (mit/ohne Auskleidung)
  • Für Rohrdurchmesser bis DN 4000

Inline-Messaufnehmer

  • Garantierte Messgenauigkeit durch rückführbare Werkskalibrierung
  • Robustes Industriedesign nach ASME und EN
  • Kurze Einlaufstrecken
  • Für Rohrleitungen bis DN 300

Das Ultraschall-Durchflussmessprinzip

Gegen den Strom zu schwimmen benötigt mehr Kraft und Zeit als mit dem Strom zu schwimmen. Auf dieser einfachen Tatsache basiert die Ultraschall-Durchflussmessung nach dem „Laufzeit-Differenzverfahren“: Dazu werden Sensoren eingesetzt, die sich im Messrohr paarweise gegenüberliegen. Jeder dieser Sensoren kann abwechselnd Ultraschallsignale aussenden und empfangen. Dabei wird gleichzeitig deren Laufzeit erfasst.

Sobald das Medium im Rohr zu fließen beginnt, werden die Signale in Strömungsrichtung beschleunigt, gegen die Strömungsrichtung jedoch verzögert. Die von beiden Sensoren gemessene Laufzeitdifferenz ist direkt proportional zur Durchflussmenge.

Vorteile

  • Messung unabhängig von Druck, Temperatur, Leitfähigkeit und Viskosität (bei homogenen Medien)
  • Freier Rohrquerschnitt, keine Druckverluste
  • Keine beweglichen Teile, minimaler Wartungs- und Pflegeunterhalt
  • Hohe Lebensdauer, keine Abrasion oder Korrosion durch den Messstoff
  • Inline- oder Clamp-on-Bauformen für stationäre oder temporäre Durchflussmessungen

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Durchflussmesstechnik für Flüssigkeiten, Gase und Dampf
Produkte und Dienstleistungen im Überblick
download icon Download
document icon
Proline in industries - the ideal device for each industry
eBook: Check out the benefits of the new Proline, have look at our industry-optimized product portfolio, and profit from additional information such as films and a download function for brochures.
download icon Download
document icon
FLOWSIC Flowmeter und Messgeräte PDF, 3.1 MB
FLOWSIC Flowmeter und Messgeräte: Präzise Mengenmessung für genaue Abrechnung und Prozesssteuerung
download icon Download