Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Solitrend MMP41 – Flexible und zuverlässige Inline Feuchtemessung

Für kontinuierliche Messung und Batch-Prozesse in Schüttgütern

Bürosituation im Support
Fragen zu diesem Produkt?

Solitrend MMP41 – Flexible und zuverlässige Inline Feuchtemessung

Für kontinuierliche Messung und Batch-Prozesse in Schüttgütern

Angebot anfordern
In Liste speichern *Saved to list
Bürosituation im Support
Fragen zu diesem Produkt?

Vorteile

  • Einfache Inbetriebnahme auch in anspruchsvollen Prozessen
  • Tiefe Materialeindringung bis 45 mm
  • Weiter Messbereich von 0-100 % Feuchte
  • Verschiedenes Einbauzubehör lieferbar
  • Optionale Hochtemperaturausführung bis zu 120 °C durch abgesetzte Elektronik
  • Integrierter Messumformer für einfache Anlagenintegration
  • Messung von Oberflächen- und Kapillarfeuchte

Services und Ressourcen

FLEXible Anworten auf individuelle Anforderungen
Aktuelles Produkt

Solitrend MMP41 – Flexible und zuverlässige Inline Feuchtemessung

F
L
E
X
  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
  • Einfache Installation und Bedienung

Was ist FLEX?

FLEX Auswahl
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
F
L
E
X
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen
F
L
E
X
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
F
L
E
X
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle
F
L
E
X
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen
Variabel
Herstellergarantie

Herstellergarantie

Entwickelt für maximale Zuverlässigkeit

Unsere Geräte sind auf langlebige Leistung, präzise Messungen und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt. Jedes Produkt umfasst eine Standard-Herstellergarantie, die unser Qualitätsversprechen und das Vertrauen unserer Kunden widerspiegelt.

Im Falle eines Garantieanspruchs wird das Gerät geprüft und die entsprechende Maßnahme gemäß den Garantiebedingungen durchgeführt – für eine zuverlässige und effiziente Abwicklung und zur Sicherstellung eines unterbrechungsfreien Betriebs.

Anfrage für erweiterte Garantie

Falls Sie eine erweiterte Garantieabdeckung wünschen, wenden Sie sich einfach an Ihren lokalen Endress+Hauser Ansprechpartner. Unsere Experten beraten Sie zu den verfügbaren Optionen, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Risikoprofil passen. So schützen Sie Ihre Investition, reduzieren unerwartete Reparaturkosten und stellen einen zuverlässigen, langfristigen Betrieb über die Herstellergarantie hinaus sicher.

Mehr erfahren

Es gelten die Garantiebedingungen

Die Herstellergarantie und die erweiterte Garantie unterliegen spezifischen Bedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den lokal gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die auf der jeweiligen Länderseite unserer Website verfügbar sind.

Service an Ihrer Seite

Inbetriebnahme gleich beim ersten Mal richtig – weltweit

Die qualifizierten Serviceingenieure von Endress+Hauser stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bereits beim ersten Mal korrekt in Betrieb genommen werden und von Anfang an weltweit anwendungsgerechte Genauigkeit, Regelkonformität und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.

Remote Support, auf den Sie sich verlassen können – weltweit im Einsatz

Mit Endress+Hauser Smart Support profitieren Sie von schnellerer Fehlerbehebung, höherer Anlagenverfügbarkeit sowie zuverlässiger globaler Expertise über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – für dauerhafte Betriebssicherheit.

Engagiert für langfristige und nachhaltige Leistungsfähigkeit

Mit fundierter Praxiserfahrung, harmonisierten Prozessen und kontinuierlichem Monitoring begleiten wir Sie mit einem umfassenden Serviceangebot – von der Inbetriebnahme über die Instandhaltung der Messtechnik bis hin zur Prozessoptimierung – als echter langfristiger Partner für bessere Ergebnisse.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner von Endress+Hauser.

Mehr erfahren

24/7-Kundenportal

Personalisierter Transaktionsbereich

Prüfen Sie Preise und Lieferzeiten, speichern Sie Ihre Favoriten, erstellen Sie Angebote und Bestellungen in wenigen Klicks und verfolgen Sie Lieferungen jederzeit. Mit Zugriff auf Ihre vollständige Bestell- und Angebotshistorie inklusive aller relevanten Dokumente profitieren Sie von maximaler Transparenz über den gesamten Prozess hinweg.

Einfacher Zugriff auf technische Dokumentation

Wählen und laden Sie sämtliche technischen Dokumente wie Betriebsanleitungen, Kalibrierzertifikate, Zulassungen und CAD-Zeichnungen komfortabel gebündelt als vollständiges Dokumentationspaket für Ihre gesamte Bestellung oder Ihr Angebot herunter.

Mein Endress+Hauser – alles an einem Ort

Mein Endress+Hauser ist Ihre 24/7-Verbindung zu Endress+Hauser – im Büro, im Feld oder unterwegs. Die Plattform vereint Transaktionsmanagement, Dokumentation und Software-Downloads, Wissensdatenbank, Kundensupport, Engineering-Tools sowie cloudbasierte IIoT-Services und unterstützt Sie dabei, einfacher, schneller und effizienter zu arbeiten.

Jetzt registrieren / Anmelden

Produkt-Support
Solitrend MMP41 – Flexible und zuverlässige Inline Feuchtemessung Solitrend MMP41 – Flexible und zuverlässige Inline Feuchtemessung MMP41

Produktinformationen

Solitrend MMP41 – Flexible und zuverlässige Inline Feuchtemessung
Feuchtemessung - Solitrend MMP41
Spezifikationen
Mess-/ Anwendungsaufgabe Feuchte in Schüttgüter
Keine Ergebnisse gefunden Versuchen Sie, Ihre Suchbegriffe anzupassen, um mehr Ergebnisse zu erhalten.
Beschreibung

Unser auf Radar-Technologie basierender Feuchtesensor bietet ein einzigartiges Verschleißverhalten und Langlebigkeit ohne zeitaufwändige Rekalibrierungen. Reduzieren Sie Ihre Prozesskosten durch jederzeit verfügbare Information über die Materialfeuchte. Steigern Sie ihre Produktqualität und senken Sie Ihren Energieaufwand durch zuverlässige Feuchtemessung.

Anwendungsbereich
  • Feuchtemessung in Schüttgütern mit Schüttdichten von 0,8…2 g/cm3 z.B. Sand, Kies, Schotter oder Split
Vorteile
  • Einfache Inbetriebnahme auch in anspruchsvollen Prozessen
  • Tiefe Materialeindringung bis 45 mm
  • Weiter Messbereich von 0-100 % Feuchte
  • Verschiedenes Einbauzubehör lieferbar
  • Optionale Hochtemperaturausführung bis zu 120 °C durch abgesetzte Elektronik
  • Integrierter Messumformer für einfache Anlagenintegration
  • Messung von Oberflächen- und Kapillarfeuchte
Downloads
Am häufigsten heruntergeladen
Kompetenzbroschüre (CP)
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Deutsche Version - 12/2021
Technische Information (TI)
TI Solitrend MMP41 Materialfeuchtemessung
Deutsche Version - 02/2025
Kurzanleitung (KA)
KA Solitrend MMP41 Materialfeuchtemessung
Deutsche Version - 02/2025
Die CAD-Zeichnungen sind nach der Konfiguration verfügbar.
Alle Downloads
16 Downloads
Technische Information (TI)
Am häufigsten heruntergeladen
TI Solitrend MMP41 Materialfeuchtemessung
Deutsche Version - 02/2025
Betriebsanleitung (BA)
BA Solitrend MMP41 Materialfeuchtemessung
Deutsche Version - 02/2025
Kurzanleitung (KA)
Am häufigsten heruntergeladen
KA Solitrend MMP41 Materialfeuchtemessung
Deutsche Version - 02/2025
Sicherheitshinweise (XA)
Solitrend MMP40/41/42/44, MMP60 ATEX:
II 2 D Ex tb IIIC T75°C Db
Deutsche Version - 10/2021
Sonderdokumentation (SD)
Abgesetztes Display Stand-Alone Anzeige und Konfiguration für die zuverlässige
Prozesskontrolle mit Solitrend Feuchtesensoren
Deutsche Version - 11/2019
Kompetenzbroschüre (CP)
Solutions personnalisées pour la mesure d'humidité dans les solides en vrac Le bon capteur d'humidité pour chaque application
Französische Version - 12/2019
Kompetenzbroschüre (CP)
Am häufigsten heruntergeladen
Maßgeschneiderte Lösungen zur Feuchtemessung in Schüttgütern Für jede Anwendung der passende Feuchtesensor
Deutsche Version - 12/2021
Kompetenzbroschüre (CP)
Customized solutions for moisture measurement in bulk solids The right moisture sensor for every application
Englische Version - 12/2021
Case Study (CS)
Zuverlässige und präzise Feuchtemessung im Betonmischwerk Bei Leuk steht das grösste und modernste Beton-
und Belagswerk der Volken Group. Bis zu
50.000m³ Beton werden dort jährlich produziert.
Um Baumängel zu vermeiden,muss der
Feuchtegehalt regelmässig gemessen werden,
was vor allem bei Mengen unter einem Kubik-
meter Schwierigkeiten bereitet.
Deutsche Version - 06/2023
Case Study (CS)
Materialfeuchtemessung mit MMP41 Materialfeuchtemessung bei Wopfinger Transportbeton
Österreich
Deutsche Version - 07/2021
Case Study (CS)
It‘s all in the mixture! Reliable and accurate moisture measurement in concrete mixing plant
Englische Version - 07/2023
EU Erklärung
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW Product root: MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: EU_00956_01.21
Englische Version - 06/2026
EU Erklärung
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: EU_00905_01.21
Englische Version - 06/2021
UK Conformity Assessed
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Declaration number: UK_00285_01.21
Englische Version - 06/2021
Diverse
Product family: Fermentation monitor, SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, SONO Mobil, TRIME GW Product root: MMP20-, MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-, QWX43-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: TR CU 020/2011
Russische Version - 10/2024
Explosionssicherheit
Product family: SONO, SONO GS1, SONO HC, SONO LD, TRIME GW Product root: MMP40-, MMP41-, MMP42-, MMP44-, MMP60-
Region: Europe
Approval agency: Bureau Veritas
Protection: Ex t Zone 20
Englische Version - 01/2022

Zurück
Version ändern
Version ändern
Solitrend MMP41 – Flexible und zuverlässige Inline Feuchtemessung
Feuchtemessung - Solitrend MMP41

Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus

Auf der Suche nach weiteren Optionen?

Nutzen Sie die erweiterte Konfiguration, um aus allen verfügbaren Optionen zu konfigurieren.

<%label%>
<%feature%>
-
-
<%feature%>

<%message%>

Aus allen verfügbaren Optionen konfigurieren Erweiterte Konfiguration verwenden
Bestellcode
Kopieren
-
-
In den Warenkorb
Weitere Aktionen
Verfügbar nach Konfiguration
Dienst nicht verfügbar
*Only available on our desktop experience
Konfigurationsdetails
Solitrend MMP41 – Flexible und zuverlässige Inline Feuchtemessung
Feuchtemessung - Solitrend MMP41
Section ID Selected option

<%feature%>

<%coding%>

<%label%>

CAD-Zeichnungen
Konfigurationsunterstützung

Unsicher bei den Konfigurationsdetails?

Unsere Experten helfen Ihnen gerne, unabhängig davon, in welchem Stadium sich Ihre Konfiguration befindet.

Fügen Sie Ihr Produkt dem Warenkorb hinzu und fordern Sie ein Angebot an. Ob unkonfiguriert, teilweise oder vollständig konfiguriert – unsere Experten kontaktieren Sie, um die Konfiguration abzuschließen und Ihnen ein Angebot zu unterbreiten.

Haben Sie vorab Fragen?

Kontaktieren Sie uns