Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Memosens CPS61E - Digitaler pH-Sensor für die Lebensmittelindustrie und Bioreaktoren in der Biotechindustrie

Digitaler pH-Sensor
Memosens CPS61E

Memosens 2.0 Glassensor für die Lebensmittel- & Getränkeindustrie und für Bioreaktoren in der Biotechindustrie

CPS61E
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Potentiometrisch

  • Anwendung

    Hygienische und sterile Anwendungen (sterilisierbar, autoklavierbar):
    • Bioreaktor/Fermenter
    • Biotechnologie
    • Pharma
    • Lebensmittel

  • Merkmal

    Digitale pH-Elektrode für hygienische Produktionsprozesse mit Ionenfalle
    für langzeitstabile Referenz

  • Messbereich

    pH: 0 … 14

  • Messprinzip

    Gel-Kompaktelektrode mit Keramikdiaphragma und Ionenfalle

  • Design

    Alle Schaftlängen mit Temperaturfühler
    Advanced Gel Technology

  • Material

    Sensorschaft: prozessgeeignetes Glas
    pH-Membranglas: Typ N
    Ableitsystem: Ag/AgCl
    Überführung: Keramikdiaphragma, Zirkondioxid
    O-Ring: FKM
    Prozessverschraubung: PPS glasfaserverstärkt
    Typenschild: keramisches Metalloxid

  • Maße

    Durchmesser: 12 mm (0.47 Zoll)
    Schaftlängen: 120, 225, 360 und 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 und 16.7 Zoll)

  • Prozesstemperatur

    Anwendungsbereich N:
    0 … 100 °C (32 … 212 °F)
    Bis zu 140 °C (284 °F) zur Sterilisation

  • Prozessdruck

    0,8 … 7 bar (11,6 … 101,5 psi) absolut

  • Temperatursensor

    NTC 30k

  • Ex zertifiziert

    Mit ATEX-, IECEx-, CSA C/US-, NEPSI-, Japan Ex und INMETRO-Zulassung für den
    Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 0, Zone 1 und Zone 2.

  • Anschluss

    Induktiver, digitaler Steckkopf mit Memosens 2.0-Technologie

  • Anschluss-Schutzart

    IP68