___PP_01.jpg)
Das Produkt ist in diesem Markt nicht verfügbar.
Anwendungsgebiet
Nanomass Gas Density ist das erste Gerät zur präzisen Messung der Dichte von Gasen, basierend auf der revolutionären MEMS-Coriolis-Technologie. Hier treffen innovative Mikrotechnolgie und langjähriges Know-How von Endress+Hauser aufeinander. Erstmalig lassen sich zu wirtschaftlich attraktiven Bedingungen Kenngrößen direkt im laufenden Prozess kontinuierlich überwachen wie Gasdichte oder Gasqualität. Nanomass Gas Density kann problemlos in jede bestehende Prozessinfrastruktur eingebunden werden.
Messprinzip arbeitet im Dichtebereich 0…30 kg/m³ unter Berücksichtigung von Druck und Temperatur
Hochgenaue Dichte- und Konzentrationsmessung nicht korrosiver, brennbarer oder nicht brennbarer Gase und Gasgemische.
Geräteeigenschaften
Integrierte Druck- und Temperaturmessung
Verschiedenste Ex-Zulassungen erhältlich
Schnellste Ansprechzeit
2-zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten
RS232- und USB-Schnittstelle, mehrere Ausgänge
Integrierter Datenlogger
Vorteile
Hohe Prozesssicherheit und Produktqualität – permanente Prozessüberwachung in Echtzeit
Erhöhte Prozesseffizienz – kontinuierliche Messung und schnelle Ansprechzeit
Hohe Verfügbarkeit – wartungsarm
Vollständige Datentransparenz – integrierter Datenlogger
Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis – multivariable Messung (Temperatur, Druck, Konzentration)
Zuverlässig – unempfindlich gegenüber Vibrationen
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
Messprinzip
MEMS coriolis
-
Messaufnehmer‐Features
Hohe Prozesssicherheit und Produktqualität – permanente Prozessüberwachung in Echtzeit. Erhöhte Prozesseffizienz – kontinuierliche Messung und schnelle Ansprechzeit. Hohe Verfügbarkeit – wartungsarm. Integrierte Druck‐ und Temperaturmessung. Verschiedenste Ex‐Zulassungen erhältlich.
-
Messumformer-Features
Vollständige Datentransparenz – integrierter Datenlogger. Exzellentes Preis‐Leistungs‐Verhältnis – multivariable Messung (Temperatur, Druck, Konzentration). Zuverlässig – unempfindlich gegenüber Vibrationen. 2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten.
-
Nennweitenbereich
DN 0,7 (1/36")
-
Messstoffberührende Materialien
Mikrokanal:
Silizium; Schott Borofloat 33
Manifold
1.4542 (17‐4 PH)
Anschluss: Swagelok, 1.4404 (316L)
Drucksensor:
1.4404 (316L)
O‐Ring: Viton
Prozessmembran: Keramik (AI2 O3) -
Messgrössen
Dichte, Temperatur, Druck, Normdichte, mittlere Molmasse, Konzentration
-
Max. Messabweichung
Dichte (Gas): ±0,1 kg/m³
Temperatur: ± 0,5°C
Druck: ± 0,02 bar -
Messbereich
0…30 kg/m³ (0...0,03 g/cm³ , 0...0,03 SGU)
-
Max. Prozessdruck
20 bar (290 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichtetes Aluminiumgehäuse
-
Schutzart
Standard: IP65/67
-
Anzeige/Bedienung
2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
USB‐ oder RS232‐Schnittstelle -
Ausgänge
2 Ausgänge:
4‐20 mA (passiv) -
Eingänge
Keine
-
Energieversorgung
DC 8…28 V
-
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I
-
Andere Zulassungen und Zertifiikate
Kalibrierung
NAMUR
-
Messprinzip
MEMS coriolis
-
Produkt‐Headline
Das Gerät für die kontinuierliche Gasdichtemessung direkt im Prozess. Hochgenaue Dichte ‐ und Konzentrationsmessung nicht korrosiver, brennbarer oder nicht brennbarer Gase und Gasgemische.
-
Messaufnehmer‐Features
Hohe Prozesssicherheit und Produktqualität – permanente Prozessüberwachung in Echtzeit. Erhöhte Prozesseffizienz – kontinuierliche Messung und schnelle Ansprechzeit. Hohe Verfügbarkeit – wartungsarm. Integrierte Druck‐ und Temperaturmessung. Verschiedenste Ex‐Zulassungen erhältlich.
-
Messumformer-Features
Vollständige Datentransparenz – integrierter Datenlogger. Exzellentes Preis‐Leistungs‐Verhältnis – multivariable Messung (Temperatur, Druck, Konzentration). Zuverlässig – unempfindlich gegenüber Vibrationen. 2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten.
-
Nennweitenbereich
DN 0,7 (1/36")
-
Messstoffberührende Materialien
Mikrokanal:
Silizium; Schott Borofloat 33
Manifold
1.4542 (17‐4 PH)
Anschluss: Swagelok, 1.4404 (316L)
Drucksensor:
1.4404 (316L)
O‐Ring: Viton
Prozessmembran: Keramik (AI2 O3) -
Messgrössen
Dichte, Temperatur, Druck, Normdichte, mittlere Molmasse, Konzentration
-
Max. Messabweichung
Dichte (Gas): ±0,1 kg/m³
Temperatur: ± 0,5°C
Druck: ± 0,02 bar -
Messbereich
0…30 kg/m³ (0...0,03 g/cm³ , 0...0,03 SGU)
-
Max. Prozessdruck
20 bar (290 psi)
-
Messstofftemperaturbereich
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
-
Umgebungstemperaturbereich
–20...+60 °C (–4...+140 °F)
-
Werkstoff Messumformergehäuse
Pulverlackbeschichtetes Aluminiumgehäuse
-
Schutzart
Standard: IP65/67
-
Anzeige/Bedienung
2‐zeilige, beleuchtete Anzeige mit Drucktasten
Konfiguration via Vor‐Ort‐Anzeige und Bedientools möglich
USB‐ oder RS232‐Schnittstelle -
Ausgänge
2 Ausgänge:
4‐20 mA (passiv) -
Eingänge
Keine
-
Energieversorgung
DC 8…28 V
-
Zulassungen für explosionsgefährdeten Bereich
ATEX, IECEx, UL C/US Cl. I
Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen
Wählen Sie unter den vorgeschlagenen Optionen aus
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Sie benötigen andere Optionen? Bitte verwenden Sie den individuellen Konfigurator , um fortzufahren.
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
-
Preis pro Stück
-
<%range%><%price%>
-
- Optionales Zubehör
Individuelle Konfiguration
Wird häufig zusammen gekauft
Zubehör