Spezifikation im Überblick
-
Messbereich
0 … 100 % Trübung
-
Prozesstemperatur
-10 … 100 °C
135°C für max. 2 Stunden -
Prozessdruck
0 ... 20 bar (0 ... 290 psi) abs
Anwendungsgebiet
Das kompakte Trübungsgerät CUD33 ermöglicht eine zuverlässige und ressourcenschonende Reinigung (Cleaning-in-Place) in Applikationen der Lebensmittel‑ und Getränkeindustrie. Es bringt die Phasentrennung auf ein neues Niveau und gewährleistet eine maximale Produktausbeute durch die schnelle und zuverlässige Erkennung von Medienwechseln, z. B. Milch/Wasser. Der 4...20‑mA‑Ausgang lässt sich problemlos an jeden Messumformer oder jedes Steuerungssystem anschließen. Darüber hinaus bietet das Gerät alle gängigen Prozessanschlüsse für Phasentrennungsanwendungen: G1/2″‑Gewinde, Varivent‑ und Tri‑Clamp‑Anschluss.
Das optische Streulichtgerät CUD33 eignet sich ideal zur Erkennung und Unterscheidung verschiedener Produkte in:
Phasentrennung zwischen Milchprodukten und Wasser
Phasentrennung zwischen Hefe und Wasser in Brauereien, z. B. zur Rückgewinnung von Hefe
Vorteile
Maximierte Produktausbeute: Erkennen Sie die Phasen Ihres CIP‑Prozesses schnell und vermeiden Sie Produktverluste durch eine präzise und schnelle Identifizierung von Phasenwechseln.
Kompaktes Design: Profitieren Sie von geringen Einbaumaßen, sparen Sie Platz und installieren Sie das Gerät zur Phasentrennung selbst in engsten Bereichen.
Einfache Handhabung und konstruktionsbedingt wirklich wartungsfrei: Es ist lediglich eine jährliche Reinigung der Kugellinse erforderlich – unabhängig von den CIP‑Zyklen. Das innovative Design ohne austauschbare Dichtmaterialien macht O‑Ring‑Wechsel und laufenden Wartungsaufwand überflüssig.
Zuverlässige Messungen: Die einzigartige Kugellinse verhindert Beeinträchtigungen durch Luftblasen.
Einfache Installation: Verschiedene Prozessanschlüsse ermöglichen eine mühelose Montage in Rohrleitungen. Eine weitere Konfiguration ist nicht erforderlich, da das kompakte Gerät nach dem Anschluss an die SPS sofort Messwerte liefert.
Konformität: Das Phasentrenngerät erfüllt alle relevanten hygienischen Zertifizierungen wie 3‑A, EHEDG sowie EU Food Contact Materials (EG) 1935/2004 und US Food Contact Materials FDA CFR 21.
-
Perfekt für Basisanwendungen
- Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen
- Einfache Auswahl, Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
-
Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Leistungsumfang
Einfache Auswahl
Variabel
| FLEX Auswahl | Leistungsumfang | Einfache Auswahl |
|---|---|---|
Fundamental Auswahl Perfekt für Basisanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Lean Auswahl Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Extended Auswahl Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
|
Xpert Auswahl Herausragende Leistung für besondere Anwendungen |
Leistungsumfang
|
Einfache Auswahl
Variabel |
-
-
Technische Information (TI)
TI Kompaktes Trübungsgerät CUD33
Optisches Gerät zur Phasentrennung
EN DE 27/03/2026Sprache:
Deutsch
Version:
27/03/2026
Dateigröße:
719 KB
Dateiname:
TI01885CDE_0126-00.pdf
-
-
-
Betriebsanleitung (BA)
BA Kompaktes Trübungsgerät CUD33
Optisches Gerät zur Phasentrennung
EN DE 26/03/2026Sprache:
Deutsch
Version:
26/03/2026
Dateigröße:
774.7 KB
Dateiname:
BA02601CDE_0126-00.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Phase separation - fast and reliable
CUD33 compact turbidity device for
maximized product yield in Food &
Beverage applicationsSprache:
Englisch
Version:
16/02/2026
Dateigröße:
3.5 MB
Dateiname:
IN01475CEN_CUD33_eBrochure.pdf
-
-
-
Innovationen (IN)
Phasentrennung - schnell & zuverlässig
Kompaktes Trübungsgerät CUD33 für
maximale Produktausbeute in der Lebensmittel-
und GetränkeindustrieSprache:
Deutsch
Version:
09/04/2026
Dateigröße:
3.8 MB
Dateiname:
IN01475CDE_CUD33_eBrochure.pdf
-