Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktbild: Konzentrationsmessgerät Teqwave I für genaue Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in Anlagentanks

Teqwave I – Ultraschall-Konzentrationsmessgerät

Smartes, flexibles Einsteck-Messgerät – individuell für Ihren Prozess

D9IB
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Max. Messabweichung

    Dichte: ±0.01g/cm³
    Temperatur: ±0.5K
    Schallgeschwindigkeit: 2m/s

  • Messbereich

    Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
    Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
    Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
    Dichte 0,7…1,5 g/cm³

  • Messstofftemperaturbereich

    0...100 °C (32...212 °F)

  • Max. Prozessdruck

    Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)

Anwendungsgebiet

Das Einsteckmessgerät Teqwave I wurde für genaue Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in Anlagentanks oder großen Rohrleitungen entwickelt. Der Spezialist für die Konzentrationsmessung im Prozess überwacht mehrere Messparameter zugleich und reduziert so die Betriebskosten eines Skids. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an: Der Anwendungsbereich kann flexibel bestimmt und erweitert werden.

  • Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst

  • Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Anlagentanks oder in großen Rohrleitungen

Geräteeigenschaften

  • Einstecklänge: 180 mm (7 in) oder 500 mm (20 in)

  • Genau und unabhängig von der Strömung

  • Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene

  • 3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige

  • 4-20 mA, Modbus TCP

Vorteile

  • Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess

  • Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme

  • Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer

  • Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung

  • Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten

  • Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung

  • Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren

Xpert Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

Xpert Selection: Herausragende Leistung für besondere Anwendungen ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products