Spezifikation im Überblick
-
Max. Messabweichung
Dichte: ±0.01g/cm³
Temperatur: ±0.5K
Schallgeschwindigkeit: 2m/s -
Messbereich
Konzentration Gemäß Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…100 %
Schallgeschwindigkeit 600…2000 m/s
Temperatur Konzentrations-App-Datenblatt, maximal 0…+100 °C (32…+212 °F)
Dichte 0,7…1,5 g/cm³ -
Messstofftemperaturbereich
0...100 °C (32...212 °F)
-
Max. Prozessdruck
Max. 16 bar bei 20 °C (232 psi bei 68 °F)
Anwendungsgebiet
Teqwave F ist ideal für Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse in Rohrleitungen, besonders in Skids. Anlagenbauer und Endkunden schätzen das Inline-Messgerät für seine genaue Konzentrationsmessung im Prozess. Teqwave reduziert die Betriebskosten, indem er mehrere Messparameter zugleich überwacht. Passen Sie Ihren Teqwave Messumformer perfekt an Ihre Produktionsanforderungen an: Der Anwendungsbereich kann flexibel bestimmt und erweitert werden.
Der akustische Wellenleiter misst präzise und störungsfrei, auch kleinste Änderungen werden erfasst
Kontinuierliche Konzentrationsmessung von Flüssigkeiten in Rohrleitungen.
Geräteeigenschaften
Nennweite: DN 8...25 (3/8...1")
Full-bore-Design ohne Druckverlust
Industriekonforme, leichte Montage per Hutschiene
3,5" TFT-Farb- und Touchscreen oder LED-Anzeige
4-20 mA, Modbus TCP
Vorteile
Einfach und effizient – Echtzeit-Flüssigkeitsanalyse im laufenden Prozess
Uneingeschränkte Transparenz – konstante Überwachung der Produktqualität ohne Probeentnahme
Höchste Prozesssicherheit – zuverlässige Messung dank robustem, wartungsfreiem Messaufnehmer
Kostensparend – weniger Messstellen durch multivariable Messung
Maßgeschneiderte Nutzung – innovatives Anwendungskonzept, erweiterbar für verschiedene Flüssigkeiten
Vereinfachte Prozesssteuerung – nutzerfreundliche Bedienung und übersichtliche Statusvisualisierung
Datensicherung vor Ort – integrierter Speicher für Messwerte bis zu 7,5 Jahren