Prozesstemperatur+0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
Prozessdruck1 bar relativ (14,5 psi relati) Max. 2 bar (max. 29 psi)
MessverfahrenGesamtchlor besteht aus freiem Chlor (HOCl, OCl-) und gebundenem Chlor (Chloramine) - alle Komponenten werden an der Arbeitselektrode reduziert - nur sehr leicht pH abhängig
Die Flüssigkeitsanalyse spielt eine zentrale Rolle bei der Erreichung nachhaltiger, sicherer und effizienter Industrieprozesse. Branchenübergreifend steigern die schärferen Umweltvorschriften, die höheren Erwartungen an Qualität und der Bedarf an kostenoptimierten Betrieben die Nachfrage nach zuverlässigen Messlösungen. Genaue Daten von Messparametern wie Leitfähigkeit, gelöster Sauerstoff, Trübungund pH ermöglichen fundierte, datengesteuerte Entscheidungen im täglichen Anlagenbetrieb.
Von der Wasser- und Abwasseraufbereitung bis hin zu Lebensmittel & Getränken, Life Sciences, Bergbau und Energieanwendungen – Flüssigkeiten müssen kontinuierlich mithilfe robuster Analysesensoren und modernen Flüssigkeitsanalysatoren überwacht werden. Diese Technologien unterstützen Umweltschutz, konsistente Produktqualität, optimierte Prozesse und maximale Ausbeuten.
Vorteile
Gewährleistung einer konstanten Produktqualität und Sicherheit
Steigerung der Ausbeute und Minimierung von Abfällen durch präzise Messungen
Optimierung von Prozessen und Reduzierung der Betriebskosten
Schutz von Wasserressourcen und Erfüllung von Umweltschutzvorschriften
Schutz von kritischen Assets und Verlängerung der Anlagenlebensdauer
Memosens wandelt den Messwert in ein digitales Signal um und überträgt es berührungslos an den Transmitter. Dieses Video zweigt, wie Memosens die Prozesssteuerung und Wartung optimiert.
Mit Hilfe des potentiometrischen Messprinzips kann der pH-Wert einer Flüssigkeit berechnet werden. Dieses Video zeigt, worum es dabei geht und wie dieses Messprinzip funktioniert.
Mit Hilfe des konduktiven oder induktiven Messprinzips kann die Leitfähigkeit einer Flüssigkeit gemessen werden. Dieses Video zeigt, worum es dabei geht und wie diese Messprinzipien funktionieren.
Nährstoffe, Metalle oder Kohlenstoffteile in einer Flüssigkeit können mit Hilfe des kolorimetrischen Messprinzips gemessen werden. Dieses Video zeigt, worum es dabei geht und wie dieses Messprinzip funktioniert.
Dieses Video zeigt, wie das einzigartige Design und Dichtungsprinzip der Wechselarmatur Cleanfit CPA875 eine sichere Handhabung des Sensors garantiert und jegliche Kontamination von hygienischen Prozessen verhindert.
Umweltschutz und Gesetzeskonformität
Die Flüssigkeitsanalyse unterstützt den Umweltschutz, indem sie eine sichere Wiederverwendung von Wasser und eine zuverlässige Überwachung von Oberflächengewässern ermöglicht. Die kontinuierliche Messung hilft Industrien dabei, in ihren Kernprozessen und Unterstützungsprozessen (z. B. Dampferzeugung oder Wasseraufbereitung) alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und gleichzeitig die Auswirkung auf die Umwelt zu minimieren. In Anwendungen in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie stellen hygienische und CIP-fähige Lösungen mit internationalen Zertifizierungen nachhaltige Produktionsprozesse sicher. Stabile pH-Messungen und präzise Überwachung von Parametern, die Auskunft über die Wasserqualität geben, wie z. B. TOC- oder Chlormessungen, sind zum Schutz von Ressourcen und zur Erfüllung weltweiter Konformitätsstandards unerlässlich.
Branchenübergreifende Gewährleistung der Produktqualität
Eine konsistente Produktqualität hängt von einer präzisen Regelung der Flüssigkeitseigenschaften ab. In der Trinkwasseraufbereitung, Lebensmittel- & Getränkeverarbeitung sowie im Bergbau stellen pH-Messungen und die Verwendung von zuverlässigen Leitfähigkeitssensoren eine gleichbleibende Produktionsleistung sicher. Trübungssensoren unterstützen Gesetzeskonformität von Trinkwasser und Lebensmittelsicherheit, indem sie Partikel und Schwebstoffe erkennen. Die kontinuierliche Überwachung mithilfe von Leitfähigkeitssensoren und zusätzlichen Analysesensoren schützt Bergbaubetriebe, unterstützt Prozessstabilität und gewährleistet die Konformität mit Industrievorschriften.
Schutz von Assets und Verlängerung der Anlagenlebensdauer
Zuverlässige Messungen von Parametern wie Härte, Leitfähigkeit und pH schützen kapitalintensive Betriebsmittel wie Turbinen oder Kessel. In der Dampferzeugung in Kraftwerks- & Energieanwendungen beispielsweise tragen diese Messungen dazu bei, Korrosion und Ablagerungen zu verhindern.
Dieser proaktive Überwachungsansatz in der Flüssigkeitsanalyse ist unerlässlich, um die Lebensdauer der Assets zu verlängern, ungeplante Stillstandszeiten zu reduzieren und anlagenweit die Wartungskosten zu senken.
Prozessoptimierung durch intelligente Flüssigkeitsanalyse
Eine genaue Flüssigkeitsanalyse ermöglicht gezielte Prozessoptimierung und messbare Kosteneinsparungen. In Kläranlagen trägt die Phosphatüberwachung in Kombination mit pH-Messungen zu einer optimierten Fällung und Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte bei. Sauerstoff- und Nitratmessungen verringern den Energieverbrauch in der Belebungsphase in Klärwerken.
In Lebensmittel- & Getränkeanwendungen ermöglicht die Inline-Konzentrationsmessung von Desinfektions- und Reinigungsmitteln als Bestandteil moderner Flüssigkeitsanalysegeräte eine präzise Dosierung. Zudem führt sie zu einer Verringerung des Chemikalienverbrauchs und verbessert die Prozesseffizienz insgesamt. In Kombination mit Leitfähigkeitssensoren führt dies zu einem stabilen Betrieb und höherem Durchsatz.
Kernprozesse in der Wasser- und Abwasseraufbereitung
Wir ermöglichen es Betreibern von Wasserwerken und Wasserversorgungsnetzen, alle kritischen Kontrollpunkte (Critical Control Points, CCP) zu überwachen und die erforderliche Wasserqualität für Endbenutzer weltweit aufrechtzuerhalten. Leitfähigkeitssensoren, pH-Messungen, Chlorsensoren und Trübungssensoren unterstützen Wasseraufbereitungsprozesse von der Rohwasserentnahme bis zur Wasserversorgung.
Kläranlagen halten dank zuverlässiger Messungen von Leitfähigkeit, pH, Chlor, Trübung, Ammoniak, Phosphat und Nitrat eine gleichbleibende Abwasserqualität aufrecht.
Steuern Sie Koagulation, Belebung, Schlammbehandlung und Abfluss mit zuverlässigen Messdaten, um Trends zu erfassen und – bei gleichzeitiger Verbesserung der Betriebseffizienz sowie Reduzierung von Chemikalien- und Energieverbrauch – lokale Vorschriften und Auflagen zu erfüllen. Darüber hinaus helfen Ihnen automatische Wasserprobennehmer dabei, die Einhaltung von Grenzwerten nachzuweisen.
Digitalisierung, Trends und neue Anwendungen
Die Digitalisierung ist ein wesentlicher Motor für Innovationen in der Flüssigkeitsanalyse. Unsere digitale Memosens-Sensortechnologie verbessert die Zuverlässigkeit aller Parameter und vereinfacht die Wartung dank umfangreicher Daten zum Sensorzustand. Zudem ermöglicht sie die nahtlose Integration in Automatisierungs- und Asset Management-Systeme. Dies führt zu mehr Datentransparenz, verbesserter Prozessregelung und erhöhter Anlagenverfügbarkeit.
Wichtige Technologietrends wie das rasante Wachstum von Rechenzentren tragen dazu bei, dass die Flüssigkeitsanalyse weiter an Bedeutung gewinnt. Wasserbasierte Kühlsysteme in Rechenzentren stellen hohe Anforderungen an Wasserqualität und Betriebssicherheit. Digitale Sensoren zur Flüssigkeitsanalyse spielen eine entscheidende Rolle bei der Optimierung der Kühlleistung, indem sie die Parameter der Wasserqualität kontinuierlich überwachen. Genaue Leitfähigkeitssensoren und stabile pH-Messungen helfen Betreibern dabei, Kühlkreisläufe zu schützen und den Energieverbrauch zu reduzieren, indem sie einen energieeffizienten und zuverlässigen Betrieb moderner Kühlanlagen für Rechenzentren unterstützen.
Erfahren Sie mehr über die Messstellen für die Flüssigkeitsanalyse
Vereinfachte Flüssigkeitsanalyse mit Memosens-Technologie
Vereinfachen Sie die Flüssigkeitsanalyse mit der berührungslosen, digitalen Memosens-Technologie: Profitieren Sie von sicherer Datenübertragung, längerer Betriebszeit des Prozesses und weniger Wartung.
Die variable Liquiline-Plattform von Endress+Hauser
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
Kompetenz in Nährstoffen, Summenparametern, Metallen, Probenahme
Probenehmer, Analysatoren, In-situ-Sensoren und Dienstleistungen für automatische Probenahme und die Analyse von Nährstoffen, Summenparametern und Metallen
Entdecken Sie den passenden Desinfektionssensor für Ihren Bedarf in der Wasserwirtschaft. Kontinuierliche Messungen und präzise Werte ermöglichen es Ihnen, stets sauberes und sicheres Wasser zu gewährleisten und dabei Zeit und Kosten einzusparen.
Halten Sie sich an die Liquiline Plattform und senken Sie Lagerhaltungskosten,
sparen Sie Installationszeit und gewinnen Sie Betriebssicherheit.
/
Wir respektieren Ihre Privatsphäre
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .