DUSTHUNTER SP30
Staubmessgerät
Intelligent messen. Kosten senken.
Vorteile
- Genaue Staubmessung – unabhängig von Gasgeschwindigkeit oder Ladung der Partikel
- Komfortable Datenübertragung über Modbus® und Analogausgang direkt vom Sensor
- Vielseitig dank mehrerer konfigurierbarer Messbereiche
- Zwei Kalibrierkurven zur Umschaltung bei verschiedenen Staubquellen
- Keine externe Spüllufteinheit erforderlich, da im Gerät integriert (Option)
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Montageoptionen
Integrierte Technologien
Services und Ressourcen
DUSTHUNTER SP30 Staubmessgerät
- Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung
- Einfache Installation und Bedienung
Was ist FLEX?
Herstellergarantie
Entwickelt für maximale Zuverlässigkeit
Unsere Geräte sind auf langlebige Leistung, präzise Messungen und zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen industriellen Umgebungen ausgelegt. Jedes Produkt umfasst eine Standard-Herstellergarantie, die unser Qualitätsversprechen und das Vertrauen unserer Kunden widerspiegelt.
Im Falle eines Garantieanspruchs wird das Gerät geprüft und die entsprechende Maßnahme gemäß den Garantiebedingungen durchgeführt – für eine zuverlässige und effiziente Abwicklung und zur Sicherstellung eines unterbrechungsfreien Betriebs.
Anfrage für erweiterte Garantie
Falls Sie eine erweiterte Garantieabdeckung wünschen, wenden Sie sich einfach an Ihren lokalen Endress+Hauser Ansprechpartner. Unsere Experten beraten Sie zu den verfügbaren Optionen, die optimal zu Ihrer Anwendung und Ihrem Risikoprofil passen. So schützen Sie Ihre Investition, reduzieren unerwartete Reparaturkosten und stellen einen zuverlässigen, langfristigen Betrieb über die Herstellergarantie hinaus sicher.
Es gelten die Garantiebedingungen
Die Herstellergarantie und die erweiterte Garantie unterliegen spezifischen Bedingungen. Einzelheiten entnehmen Sie bitte den lokal gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), die auf der jeweiligen Länderseite unserer Website verfügbar sind.
Inbetriebnahme gleich beim ersten Mal richtig – weltweit
Die qualifizierten Serviceingenieure von Endress+Hauser stellen sicher, dass Ihre Messgeräte bereits beim ersten Mal korrekt in Betrieb genommen werden und von Anfang an weltweit anwendungsgerechte Genauigkeit, Regelkonformität und zuverlässigen Betrieb gewährleisten.
Remote Support, auf den Sie sich verlassen können – weltweit im Einsatz
Mit Endress+Hauser Smart Support profitieren Sie von schnellerer Fehlerbehebung, höherer Anlagenverfügbarkeit sowie zuverlässiger globaler Expertise über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg – für dauerhafte Betriebssicherheit.
Engagiert für langfristige und nachhaltige Leistungsfähigkeit
Mit fundierter Praxiserfahrung, harmonisierten Prozessen und kontinuierlichem Monitoring begleiten wir Sie mit einem umfassenden Serviceangebot – von der Inbetriebnahme über die Instandhaltung der Messtechnik bis hin zur Prozessoptimierung – als echter langfristiger Partner für bessere Ergebnisse.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Ansprechpartner von Endress+Hauser.
Personalisierter Transaktionsbereich
Prüfen Sie Preise und Lieferzeiten, speichern Sie Ihre Favoriten, erstellen Sie Angebote und Bestellungen in wenigen Klicks und verfolgen Sie Lieferungen jederzeit. Mit Zugriff auf Ihre vollständige Bestell- und Angebotshistorie inklusive aller relevanten Dokumente profitieren Sie von maximaler Transparenz über den gesamten Prozess hinweg.
Einfacher Zugriff auf technische Dokumentation
Wählen und laden Sie sämtliche technischen Dokumente wie Betriebsanleitungen, Kalibrierzertifikate, Zulassungen und CAD-Zeichnungen komfortabel gebündelt als vollständiges Dokumentationspaket für Ihre gesamte Bestellung oder Ihr Angebot herunter.
Mein Endress+Hauser – alles an einem Ort
Mein Endress+Hauser ist Ihre 24/7-Verbindung zu Endress+Hauser – im Büro, im Feld oder unterwegs. Die Plattform vereint Transaktionsmanagement, Dokumentation und Software-Downloads, Wissensdatenbank, Kundensupport, Engineering-Tools sowie cloudbasierte IIoT-Services und unterstützt Sie dabei, einfacher, schneller und effizienter zu arbeiten.
PROFIBUS
PROFIBUS ist ein Feldbus-Kommunikationsstandard, der verwendet wird, um Feldgeräte und Steuerungssystem in industriellen Anlagen zu verbinden.
DUSTHUNTER SP30
Staubmessgerät
IDSP30