Dual Seal - 100%ige Leckageerkennung
Druckgesteuertes Sicherheitsventil für kritische Thermometeranwendungen
Industrielle Prozesse beinhalten oft gefährliche oder explosive Substanzen und erfordern robuste Sicherheitsmechanismen, um Risiken zu minimieren. Im Laufe der Zeit können Schutzrohre aufgrund von Abrieb oder Korrosion Risse entwickeln, wodurch gefährliche Stoffe während laufenden Prozessen oder Wartungsarbeiten austreten können. Die patentierte Doppeldichtung der iTHERM ModuLine Industriethermometer bietet eine zusätzliche Sicherheitsbarriere für den Fall, dass das Schutzrohr versagt oder bricht.
Vorteile
Kein Risiko von gefährlichen Leckagen
Erhöhte Sicherheit für Wartungspersonal, Anlage und Umwelt
Zustandsüberwachung & Signal an PLC im Falle einer Aktivierung
Zusätzliche Zustandsinformationen vom Messgerät
Sofortige Abdichtung zur Eindämmung von Gefahrenstoffen
Der Dual Seal-Mechanismus erkennt einen potenziellen Verlust der Schutzrohrintegrität und dichtet den Messeinsatz sofort ab, um das Austreten des Prozessmediums in den Anschlusskopf, den Schaltschrank oder die Umwelt zu verhindern. Der Temperaturtransmitter leitet die Meldung des Schutzrohrbruchs an das Prozessleitsystem weiter. Diese Information wird dann genutzt, um die Anlage in einen sicheren Zustand zu bringen und Gefahren für Mensch und Umwelt zu verhindern.
Weitere Informationen finden Sie hier!
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
Downloads
-
-
Broschüre
Erhöhte Sicherheit bei der Polymerproduktion
iTHERM ModuLine TM131 mit Dual Seal Technologie bietet nicht nur eine zweite Prozessbarriere, sondern meldet auch, wenn eine Störung vorliegt, was die Sicherheit des Bedienpersonals gewährleistet.
Dateigröße:
Dateiname:
-