Prozesstemperatur+0 ... 55 °C (32 ... 130 °F), nicht gefrierend
Prozessdruck1 bar relativ (14,5 psi relati) Max. 2 bar (max. 29 psi)
MessverfahrenGesamtchlor besteht aus freiem Chlor (HOCl, OCl-) und gebundenem Chlor (Chloramine) - alle Komponenten werden an der Arbeitselektrode reduziert - nur sehr leicht pH abhängig
Prozesstemperatur+0 ... 45 °C (32 ... 110 °F), nicht gefrierend
Prozessdruck1 bar (14.5 psi) relativ, 2 bar (29 psi) absolut
Messverfahren- geschlossenes 2 Elektrodensystem - Elektrochemische Umsetzung von Ozon zu einem Signalstrom in nA - Signalstrom ist proportional zur Konzentration von Ozon - die Messung ist nicht pH abhängig
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .