Spezifikation im Überblick
-
Temperatur
Reichweite: -40 ... 70 °C
Anwendungsgebiet
Unsere eingebetteten Raman-Analysatoren und -Sonden werden mit elektro-optischen (EO) Glasfaserkabeln mit integrierter elektrischer Niederspannungs-Verriegelung und Glasfaserkabelkomponenten verbunden, die in einer CSA-klassifizierten Baugruppe gebündelt sind. Der EO-Stecker ist für die Verwendung im Innen- und Außenbereich geeignet und wurde entwickelt, um den Anschluss vor äußeren Einflüssen zu schützen, Brüche zu vermeiden und einen sicheren Anschluss zu gewährleisten. EO-Glasfaserkabel sind in verschiedenen Längen mit Verlängerungskabeln für eine einfachere Installation und Fernanalyse verfügbar.
Verwendet in allen Installationen mit eingebetteten Raman-Rxn-Analysatoren
Unterstützt die Fernanalyse von Labor- und Prozessmessungen
Verwendet in einer Vielzahl von Industrien: Life Sciences, Chemieindustrie, Öl und Gas, Lebensmittel und Getränke
Vorteile
Einfaches Plug-&-Lock-Design
Integrierte Sicherheitsverriegelung zum Schutz vor Laserstrahlen
Zertifiziert für Ex-Bereiche
Für den Innen- und den Außenbereich geeignetes Kabel - flammhemmend, pilzresistent, inneres Festigkeitselement
Erhältlich in verschiedenen Längen passend zu Ihren Installationsanforderungen