Moderne Gasanalyse und Prozessmesstechnik kann die Prozessindustrie bei der Lösung der großen Herausforderungen unterstützen: Knappere Ressourcen und steigende Kosten für den Energietransport erfordern mehr Effizienz. Umweltaspekte rücken im Rahmen der sich weltweit verschärfenden Vorschriften und Gesetze zunehmend in den Vordergrund. Die Globalisierung sowie die zunehmende Konkurrenz aus Schwellenländern bietet die Chance - aber auch das Risiko - eines weltweiten Marktes und Wettbewerbs. Mit unseren bewährten Lösungen und ausgeprägtem Fachwissen können wir unsere Kunden und Partner umfassend unterstützen, um gemeinsam maßgeschneiderte Lösungen für mehr Effizienz in Produktionssystemen und -prozessen zu entwickeln.
Die jahrzehntelange Erfahrung in der Planung, Konstruktion und Inbetriebnahme von Systemlösungen macht uns zu einem zuverlässigen Partner. Die Systeme zur Prozessgasanalyse (PGA) sind modular aufgebaut - zugeschnitten auf die individuellen Anforderungen. Profitieren Sie zudem von ausführlicher persönlicher Beratung und flexiblem Service während des gesamten Projekts - von der Projektplanung bis zur lebenslangen Wartung. Das bedeutet effizientere Zeitpläne, niedrigere Kosten und weniger Risiko.
In-situ-Gasanalyse: Die richtige Lösung für schnelle und unverfälschte Messergebnisse
Dank unserer innovativen In-situ-Messtechnik ist die Installation der Messgeräte im gasdurchströmten Kanal direkt am jeweiligen Messort möglich. Diese Gerätelösung zeichnet sich vor allem durch sehr geringe Ansprechzeiten und minimalen Wartungsbedarf aus. Die Messung erfolgt quer durch den gesamten gasführenden Kanal (Cross-Duct-Ausführung) oder in einem längeren Messspalt einer Messlanzenausführung. Dadurch liefern In-situ-Gasanalysatoren im Gegensatz zu einer extraktiven Lösung repräsentativere Messwerte.
Vorteile der In-situ-Messtechnik:
Direkte und unverfälschte Messung
Schnelle Messung – nahezu in Echtzeit
Geringer Wartungsaufwand
Extraktive Gasanalyse: Genaue Messergebnisse auch unter schwierigen Bedingungen
Unsere extraktiven Gasanalysatoren sind in einem großen Anwendungsbereich einsetzbar. Über ausgewählte Messlanze wird dem gasführenden Kanal ein Teilgasstrom entnommen, aufbereitet und dem Analysatormodul unter konstanten Bedingungen zugeführt. Die gesamte Gasbehandlung – von der Entnahme, über die Aufbereitung bis hin zur Analyse – ist für die jeweilige Messaufgabe optimal ausgelegt. Durch diese Flexibilität lassen sich auch aggressive, brennbare oder giftige Gase messen – auch bei schwierigen Prozessbedingungen wie hohen Temperaturen, Drücken oder Staubbeladungen.
Vorteile der extraktiven Gasanalyse:
Hohe Flexibilität
Messung auch unter schwierigen Prozessbedingungen
Sehr genaue Messung
Downloads
Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen
EmissionsüberwachungPDF, 4.5 MB
Ein umfassendes Portfolio für die kontinuierliche Emissionsüberwachung. Mit zukunftsorientierten Lösungen, die auf die jeweilige Messaufgabe in Ihrer Branche zugeschnitten sind.
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .