Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Produktfoto Dampf- und Wärmemengenrechner für Dampf und Wasser RMS621

Steam- and heat computer RMS621

RMS621
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
Mess-/ Anwendungsaufgabe filtern
Mess-/ Anwendungsaufgabe

Konfigurieren, um die CAD-Zeichnungen dieses Produkts herunterzuladen

  • Messprinzip

    Dampf- und Wärmemengenrechner

  • Funktion

    Dampf- und Wärmemengenrechner zur industriellen Energiebilanzierung von Dampf und Wasser

  • Berechnungen

    Wärmemenge
    Wärmemengendifferenz

  • Anzahl Applikationen

    3

  • Number of applications

    nein

  • Berechnungsstandards

    IAPWS IF97
    ISO 5167

  • Kommunication

    1 x RS232
    2 x RS485
    PROFIBUS DP
    M-Bus
    Modbus RTU

  • Hilfsenergie

    Nicht definiert

  • Messumformerspeisung

    90...250V AC 50/60 Hz
    20...28V AC 50/60 Hz
    20...36V DC

  • Schutzart

    IP20

  • Eingang

    2...6x RTD
    2...8x I
    2...8x PFM
    2...8x Impuls (aktiv)
    2...8x Impuls (passiv)

  • Ausgang

    3...9x Messumformerspeisung

  • Abmessungen (BxHxT)

    135 x 108 x 114 mm (5,32" x 4,25" x 4,49")

  • Betrieb

    Tastenhinweis RS232 und Bedienungssoftware ReadWin 2000

  • Anzeige

    Dot-Matrix LCD, hinterleuchtet, Farbumschlag auf rot im Alarmfall

  • Software Funktionen

    Internationaler Berechnungsstandard für Gas und Wasser

  • Zertifikate

    EAC