Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Schleifengespeister Prozessanzeiger RIA14 zur Feldmontage

RIA14
Schleifengespeister Feldanzeiger

Gut lesbare Anzeige eines 4…20 mA Signals vor-Ort für einen besseren Prozessüberblick!

RIA14
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
Spezifikation im Überblick

  • Eingang

    1 x Analog 4...20 mA

  • Ausgang

    1 x Open-Kollektor

  • Ausgang

    1 x Open-Kollektor

  • Anzeige

    LCD 20 mm (0,79")
    5-stellig
    Bargraph
    Klartext-Feld

  • Spannungsversorgung

    Schleifengespeist

Anwendungsgebiet

Der Anzeiger stellt das Messsignal auf dem großen, hinterleuchteten Display dar. Bargraph für schnellen Prozessüberblick und editierbares Klartextfeld zur Anzeige von Einheit oder TAG. Im Fall einer Grenzwertverletzung wird auch dies signalisiert und ein Open Collector kann geschalten werden. Der Anzeiger benötigt keine separate Hilfsenergie, sondern wird direkt aus der 4...20 mA Stromschleife gespeist. Das Gehäuse ist in Aluminium und in Edelstahl sowie optional mit Ex d Zulassung erhältlich.

Mikrocontroller gesteuerter Anzeiger im Einkammern-Feldgehäuse mit beleuchteter LC-Anzeige. Die Parametrierung von Messbereich, Dezimalpunkt und Offset der Anzeige lässt sich komfortabel über drei Tasten im Gerät bei geöffnetem Gehäuse oder über einen PC mit der PC-Software FieldCare durchführen.

  • Öl + Gas

  • Petrochemie

  • Anlagen- und Apparatebau

  • Freifeldanwendungen

  • Laborausstattungen

  • Prozesserfassung und -überwachung

  • Optional: Edelstahlgehäuse für Ex d Anwendungsbereiche

Vorteile

  • Anzeige von 4…20 mA Messwerten

  • 5-stellige Messwertanzeige mit Dimension, Bargraph und Hintergrundbeleuchtung

  • Keine externe Versorgung notwendig

  • Varianten: Aluminiumdruckgussgehäuse oder Edelstahlgehäuse.

  • Einfache 3-Tastenbedienung zur Parametrierung oder Parametrierung über Schnittstelle mit PC Software FieldCare oder Parametrierung ohne Hilfsenergie mittels Setup-Box

  • Internationale Zulassungen; Schiffbauzulassung

  • Lässt das HART®-Übertragungsprotokoll ungehindert passieren

Fundamental Auswahl

  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Fundamental Selection ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Vorgänger