Vorteile auf einen Blick
-
Mit der automatisierten Kalibrierungsüberwachung iTHERM TrustSens bietet Endress+Hauser Anwendern in der Life-Science- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine optimierte Prozessverifizierung bei minimalem Aufwand.
Das Produktbundle, bestehend aus den selbstkalibrierenden Kompaktthermometern iTHERM TrustSens und dem Advanced Data Manager Memograph M RSG45, bietet eine FDA-konforme Prozessverifizierung, automatisierte, revisionssichere Dokumentation und ermöglicht eine vorausschauende Wartung. -
Zuverlässig & einfach:
Kostenreduzierung durch Einsparung von Kalibrierkosten und Verringerung der Kalibrierzyklen
Alle benötigten Komponenten in einem Bundle, nichts wird vergessen
-
100%ige Gesetzeskonformität und revisionssichere Dokumentation:
Vollständig rückführbare Kalibrierung mit automatisierter Dokumentation
Manipulationssichere Datenspeicherung gemäß FDA 21 CFR Part 11
Vorausschauende Wartung
Kalibrierung mit Zeitstempel
-
Risikominimierung und Eliminierung von unerkannten Fehlern:
Höhere Prozesstransparenz
Höhere Produktsicherheit
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1
- F
- L
- E
- X
Memograph M RSG45
Befestigungen:RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3Steckplatz 1:C4x HART/4-20mA Eingang, HART TransparenzSteckplatz 2:ANicht belegtSteckplatz 3:ANicht belegtSteckplatz 4:ANicht belegtSteckplatz 5:ANicht belegtKommunikation Masterfunktionalität:1KeineAnwendungspaket:3Telealarm + Mathematik>Lizenzpaket für FDM Software MS20:MAProfessional 1x Arbeitsplatzlizenz (DVD-Version, inklusive Lizenzschlüssel) -
2Befestigungen:TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _Kommunikation; Ausgangssignal:AHART; 4-20mAAutomat. Kalibrierpunkt; Unsicherheit:1+118oC; Selbstkalibrierung mit exzellenter Messunsicherheit