Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
Hygienic thermometer iTHERM TM412 - Imperial version US Style

iTHERM TM412
Imperial Hygienic Thermometer,
US style

For use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries

71132279
Please Wait (spinning wheel)
Preise werden geladen
Preis zur Zeit nicht verfügbar
Price on request
Preis wird aktiviert
Preis: Informationen zur Verfügung stellen
from CHF ??.-

Spezifikation im Überblick

  • Genauigkeit

    Klasse B nach IEC 60751
    Klasse A nach IEC 60751
    Klasse AA nach IEC 60751

  • Ansprechzeit

    abhängig vom Aufbau
    QuickSens: t90 = 1,5 s
    StrongSens: t90 = 9,5 s

  • Max. Prozessdruck (statisch)

    bei 20 °C: 40 bar (580 psi)

  • Arbeitsbereich

    PT100 WW:
    -200 °C … 600 °C
    (-328 °F … 1.112 °F)
    StrongSens:
    -50 °C … 500 °C
    (-58 °F … 932 °F)
    QuickSens:
    -50 °C … 200 °C
    (-58 °F … 392 °F)
    PT100 TF:
    -50 °C … 200 °C

  • Max. Eintauchlänge auf Anfrage

    48"

Anwendungsgebiet

It has been designed to meet the requirements of the Food & Beverages and Life Sciences industries and complies with the highest quality standards. It offers a variety of versions within a clearly segmented standard product. The result: Time and cost savings by simple and fast product selection. It offers many technical innovations: iTHERM QuickSens, StrongSens or QuickNeck. This leads to distinctive reduction of maintenance costs, improved product quality, process efficiency and safety.

  • Specially designed for use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries

  • Measuring range: –200 to +600 °C (–28 to +1 112 °F)

  • Pressure range up to 40 bar (580 psi)

  • Protection class: up to IP69K

Vorteile

  • User-friendly and reliable from product selection to maintenance

  • iTHERM inserts: globally unique, fully-automated production. Full traceability and consistently high product quality for reliable measured values

  • iTHERM QuickSens: fastest response times (t90s: 1.5 s) for optimum process control

  • iTHERM StrongSens: unsurpassed vibration resistance (> 60g) for ultimate plant safety

  • iTHERM QuickNeck – cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration

  • iTHERM TA30R: 316L terminal head for easier handling and lower installation and maintenance costs, and with highest IP69K rating

  • International certification: explosion protection e.g. ATEX/IECEx/FM/CSA and in compliance with hygiene standards according to 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability

Videos

Extended Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Perfekt für Basisanwendungen

  • Einfachste Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

  • Einfache Auswahl, Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Maximaler Leistungsumfang für breiten Einsatzbereich

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

  • Höchster Nutzen durch Spezialisierung auf Anwendung

  • Einfache Installation und Bedienung

Leistungsumfang

Einfache Auswahl

Variabel

FLEX Auswahl Leistungsumfang Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental Auswahl

Perfekt für Basisanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean Auswahl

Optimierter Leistungsumfang für Standardanwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended Auswahl

Maximierte Effizienz in Standardanwendungen im Life Cycle

Leistungsumfang
Einfache Auswahl
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert Auswahl

Herausragende Leistung für besondere Anwendungen

Leistungsumfang
Einfache Auswahl

Variabel

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products