Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Industrielle Thermometer

Kompakte und modulare industrielle Thermometer für verlässliche und genaue Temperaturmessungen in einer Vielzahl industrieller Anwendungen

Industrielle Temperatursensoren – Endress+Hauser
29 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Industrielle Thermometer

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über industrielle Thermometer

Die flexible Konfiguration unserer industriellen Thermometer umfasst verschiedene Sensoren, Schutzrohre, Gehäuse und das komplette Portfolio an Temperaturtransmittern. Unsere hochgradig anpassungsfähigen Produkte bieten eine konkurrenzlose Vielfalt und sind die richtige Wahl für Ihre Anwendungen in industriellen Prozessen. Langjährige Erfahrung und unser breites Anwendungs-Know-how stellen sicher, dass unsere Industrietemperatursensoren alle Kundenanforderungen erfüllen.

Modulare industrielle Thermometer

Unsere iTHERM ModuLine Produktfamilie ist die neueste Generation von modularen Thermometern für industrielle Anwendungen. Mit einer überschaubaren Anzahl von Produkten können wir nahezu jede Prozess- und Kundenanforderung erfüllen. Innovative Technologien sorgen für zusätzlichen Mehrwert wie eine verbesserte Prozesseffizienz oder Anlagen- und Produktsicherheit. Beispiele hierfür sind die Dual Seal Funktion und deriTHERM QuickNeck. Zertifizierungen nach internationalen Standards runden das Angebot ab.

Portfolio Beschreibung

  • Vielzahl an Sensoren - bestmögliche Messleistung für jede Anwendung
  • Thermometer mit Schutzrohr - einfacher und sicherer Austausch / Rekalibrierung
  • Thermometer ohne Schutzrohr - direkter Kontakt zum Medium: schnellste Ansprechzeiten und höchste Genauigkeit
  • Thermometer mit oder ohne Transmitter
  • Thermometer mit oder ohne Anzeige
  • Prozessanschlüsse mit Gewinde, Klemmverschraubung oder Flansch
  • Geschweißte oder Vollmaterial-Schutzrohre

Applikationen

Unser komplettes Angebot an Industriethermometern wird sowohl in Kernprozessen der Energie-, Chemie-, Öl- und Gasindustrie als auch in peripheren Prozessen wie Wasser, Abwasser & Abfall oder Dampf eingesetzt.

  • Temperaturüberwachung von Produktionsprozessen und Reaktoren
  • Temperaturüberwachung in industriellen Prozessen
  • Temperaturmessung in Flüssigkeiten, Gasen oder Schüttgütern
  • Einsatz in Reaktoren, Rohrleitungen, Wärmetauschern, Tanks oder Behältern

Vorteile

  • Vollständigstes Portfolio an Temperatursensoren für industrielle Anwendungen
  • Modulares Design erlaubt flexible Produktauswahl und die passende Auswahl für jede Applikation
  • Weltweite Zulassungen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen, z. B. SIL, ATEX, IEC, INMETRO, CSA, NEPSI
  • Auswahl an Kommunikationsprotokollen für jede Art der Systemintegration, z. B. Profinet, Profibus, Foundation Fieldbus, HART
  • Verschiedene Sensoren zur Anpassung an die individuellen Anforderungen
  • iTHERM QuickSens: schnellste Ansprechzeiten für optimale Prozesssteuerung
  • iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsbeständigkeit (> 60g) für höchste Anlagensicherheit

Modulares Design. Auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet.

iTHERM ModuLine bietet volle Flexibilität für die industrielle Temperaturmessung.

Die sieben Produkte können individuell konfiguriert werden, vom Sensor über das Schutzrohr bis hin zum Transmitter, um sie an die Anforderungen Ihrer industriellen Temperaturmessstelle anzupassen.

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
eBroschüre iTHERM ModuLine
Entdecken Sie die industriellen Thermometer und Schutzrohre der iTHERM ModuLine. Erfahren Sie mehr über die technischen Unterschiede zwischen den verschiedenen Modellen und entdecken Sie die integrierten Innovationen von Endress+Hauser.
download icon Download