Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
iTHERM TrustSens Kalibrierungsüberwachung mit Memograph M RSG45 und FDM-Software

iTHERM TrustSens Selbstkalibrierungsmonitoring

Automatisierte Lösung zur Temperaturmessung - 100% Compliance – 0% Aufwand

71488114
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
Preis nach Konfiguration im Warenkorb

Vorteile auf einen Blick

  • Mit der automatisierten Kalibrierungsüberwachung iTHERM TrustSens bietet Endress+Hauser Anwendern in der Life-Science- sowie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie eine optimierte Prozessverifizierung bei minimalem Aufwand.
    Das Produktbundle, bestehend aus den selbstkalibrierenden Kompaktthermometern iTHERM TrustSens und dem Advanced Data Manager Memograph M RSG45, bietet eine FDA-konforme Prozessverifizierung, automatisierte, revisionssichere Dokumentation und ermöglicht eine vorausschauende Wartung.

  • Zuverlässig & einfach:

    • Kostenreduzierung durch Einsparung von Kalibrierkosten und Verringerung der Kalibrierzyklen

    • Alle benötigten Komponenten in einem Bundle, nichts wird vergessen

  • 100%ige Gesetzeskonformität und revisionssichere Dokumentation:

    • Vollständig rückführbare Kalibrierung mit automatisierter Dokumentation

    • Manipulationssichere Datenspeicherung gemäß FDA 21 CFR Part 11

    • Vorausschauende Wartung

    • Kalibrierung mit Zeitstempel

  • Risikominimierung und Eliminierung von unerkannten Fehlern:

    • Höhere Prozesstransparenz

    • Höhere Produktsicherheit

Bundle im Detail

iTHERM TrustSens TM371 Kalibrierungsüberwachung mit Memograph M RSG45 und Field Data Manager (FDM) Software

Komponenten und Vorkonfigurationen

  • Konfiguration

    Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.

    Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden
  • Komponenten
    Advanced Data Manager Memograph M, RSG45
    1

    Memograph M RSG45

    Befestigungen:
    RSG45- _ _ CAAAA _ 1 _ 3
    Steckplatz 1:
    C
    4x HART/4-20mA Eingang, HART Transparenz
    Steckplatz 2:
    A
    Nicht belegt
    Steckplatz 3:
    A
    Nicht belegt
    Steckplatz 4:
    A
    Nicht belegt
    Steckplatz 5:
    A
    Nicht belegt
    Kommunikation Masterfunktionalität:
    1
    Keine
    Anwendungspaket:
    3
    Telealarm + Mathematik
    >Lizenzpaket für FDM Software MS20:
    MA
    Professional 1x Einzelplatzlizenz
  • iTHERM TrustSens TM371 Hygienisches Kompaktthermometer mit Selbstkalibrierfunktion
    2

    iTHERM TrustSens TM371
    Selbstkalibrierender Temperatursensor

    Befestigungen:
    TM371- _ _ _ _ _ _ _ _ _ A1 _
    Kommunikation; Ausgangssignal:
    A
    HART; 4-20mA
    Automat. Kalibrierpunkt; Unsicherheit:
    1
    118oC; Selbstkalibrierung mit exzellenter Messunsicherheit