Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Instrumentierung für einen sicheren und zuverlässigen Kohlenstoff-Abscheidungsprozess 

Scheiden Sie CO₂-Emissionen ab und rüsten Sie bestehende Anlagen gleichzeitig mit moderner Prozessinstrumentierung nach

Luftaufnahme eines Kraftwerks
Überblick

Innovatives Verfahren zur Kohlenstoffabscheidung durch Aminabsorption

Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlendioxid (Carbon Capture, Usage and Storage, CCUS) leistet einen entscheidenden Beitrag zur Verkleinerung des CO₂-Fußabdrucks von Industrieanlagen. CCUS wird zur Abscheidung von CO₂-Emissionen bei Kraftwerken und Fabriken eingesetzt, die mit fossilen Energieträgern betrieben werden. Anlagen zur Kohlenstoffabscheidung können in vorhandenen Kraftwerken, Industrieanlagen und zentralen Hubs nachgerüstet werden. Dies minimiert Stillstandszeiten und maximiert den erwünschten Effekt in energieintensiven Branchen wie Zement, Stahl, Raffinerien und Chemie. Entdecken Sie unsere fortschrittliche Messtechnik. Mit ihr können Sie die Herausforderungen der Kohlenstoffabscheidung meistern und Ihre Nachhaltigkeitsziele erreichen.

Optische Analyse

Optimieren Sie Ihren Kohlenstoff-Abscheidungsprozess mit optischer Analyse

Die führende Technologie zur Kohlenstoffabscheidung ist die chemische Absorption auf Basis von Aminlösungsmitteln. Bei diesem Prozess müssen mehrere Herausforderungen bewältigt werden, beispielsweise Aminverluste, Degradationsprozesse und unzureichende Energieeffizienz, die zu einer geringeren Rentabilität führen. Raman-Analysatoren von Endress+Hauser ermöglichen es, die Qualität des für die CO₂-Abscheidung verwendeten Lösungsmittels in Echtzeit zu überwachen. Diese Analysatoren bieten folgende Vorteile:

  • Wegfall mühsamer Offline-Analysen
  • Vorhersage von Gesamt-CO₂- und Aminkonzentration bei wechselnden Prozessbedingungen
  • Überwachung von Schwankungen bei der Qualität und Degradation von Lösungsmitteln, um Verluste zu verringern
  • Minimierung von Anlagenstillständen
/
Füllstandsmessung

Vermeiden Sie eine Überlastung des Verdampfers durch präzise Füllstandsmessung

Eine typische Prozesseinheit besteht aus Kontaktorkolonne (Absorption) und Regenerationskolonne (Destillation). Als Voraussetzung für einen stabilen Betrieb muss der Füllstand in diesen Kolonnen ständig effektiv geregelt werden. Um eine Überlastung des Verdampfers zu vermeiden, kommt es darauf an, einen konstanten Füllstand und einen gleichmäßigen Durchfluss mit hohem Amingehalt aufrechtzuerhalten. Die Technik mit geführtem Radar bietet eine genaue Füllstandsmessung mit folgenden Vorteilen:

  • Zuverlässige Messung, auch bei wechselnden Produkt- und Prozessbedingungen
  • Wartungsfrei: keine beweglichen Teile
  • Einfache Inbetriebnahme und Diagnose mittels HistoROM-Datenmanagement
  • Auswertung mit Multi-Echo-Tracking
/
Temperaturmessung

Schützen Sie die Qualität von Aminlösungsmitteln und den Wirkungsgrad von Wärmetauschern durch Temperaturregelung

Bei der Kohlenstoffabscheidung auf Basis von Aminlösungsmitteln ist es sehr wichtig, dass die Temperatur ständig genau gehalten wird. Wenn die Temperaturunterschiede zwischen dem Rauchgas und dem in die Kontaktorkolonne eintretenden Aminstrom die festgelegten Grenzwerte überschreiten, kann dies zu Gaskondensation, Schaumbildung und Verlusten führen. Zudem muss die Temperatur an den Wärmetauscherwänden verlässlich überwacht werden, um Verschmutzungen zu erkennen und die Zuverlässigkeit zu verbessern. Die Temperaturmessung in der Regenerationskolonne sorgt für eine gleichbleibend gute Aminqualität und verhindert Degradationsprozesse. Unsere Instrumentierung bietet:

  • Flexible Konstruktion mit Standard-Anschlussköpfen nach DIN-Norm
  • Extrem kurze Ansprechzeit dank spezieller Schutzrohrspitze
  • iTHERM StrongSens: unübertroffene Vibrationsfestigkeit (> 60 g) für besonders hohe Anlagensicherheit
  • iTHERM QuickSens: sehr kurze Ansprechzeiten (t90s: 1,5 s) für optimale Prozesssteuerung
  • Hochpräzise Wandtemperaturmessung mit kundenspezifischer Wärmeschutzummantelung
/
Flüssigkeitsanalyse

Verbessern Sie die Prozesseffizienz durch zuverlässige Wasserqualität

Eine optimale CO₂-Abscheidung erfordert eine präzise Regelung des pH-Werts bei der Aminwäsche. Nur so kann eine maximale CO₂-Absorption sichergestellt werden. Die Qualität des Wassers, das für die Herstellung einer Aminlösung verwendet wird, ist entscheidend für die Effizienz des Anlagenbetriebs. Deionisiertes oder destilliertes Wasser verhindert Probleme wie Schaumbildung, Korrosion und Verstopfung und sorgt für einen wartungsfreien Betrieb. Unser auf der Memosens-Technologie basierender Wasserqualität-Analysator bietet folgende Vorteile:

  • Induktive Kopplung von Kabelsensor und Kabel zur Energie- und Datenübertragung in rauen Umgebungen
  • Digitale Memosens-Technologie für alle relevanten Sensor- und Prozessdaten
  • Verbessertes Sensordesign gegen Vergiftung der Referenz
  • Spezielles Elektrolytgel für maximale chemische Beständigkeit
Durchflussmessung

Stellen Sie sicher, dass der Amindurchfluss genau gemessen wird

Um die Prozesseffizienz im Kohlenstoff-Abscheidungsprozess überwachen und steuern zu können, muss der Durchfluss gemessen werden. Eine zu starke Zirkulation kann zu erhöhtem Brennstoffverbrauch, Überschreitung der Verdampfer-Kapazität und zu Aminverlusten führen. Die multivariable Durchflussmesstechnik bietet:  

  • Erhöhte Anlagensicherheit und Datenintegrität dank Heartbeat Technology
  • Erstklassige Diagnose – entwickelt nach IEC 61508
  • Multivariable Messung – Massen- und Volumenstrom, Dichte, Temperatur, Erkennung von mitgeführtem Gas
  • Kompakte Installation – keine Anforderungen an Ein- und Auslaufstrecken

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00
Erfolgsstory

Endress+Hauser hilft bei der sicheren Abscheidung, Reinigung und Verflüssigung von biogenem CO2

Die Optimierung des Verflüssigungsprozesses stellt eine große Herausforderung in Bezug auf Sicherheit, Echtzeit-Datenverfügbarkeit und Remote-Steuerung dar. Eine effiziente Temperaturregelung, stabile Druckverhältnisse und genaue Messungen der Massenbilanz sowie eine zuverlässige Überwachung des Flüssig-CO₂-Füllstands sind für einen reibungslosen und sicheren Betrieb unerlässlich.

Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten

Unsere Endress+Hauser Branchenexperten unterstützen Sie gerne.

Endnoten

Ähnliche Lösungen

Erfahren Sie mehr über Kohlenstoffabscheidung