Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Instrumentierung für eine nachhaltige und effiziente Ammoniakproduktion

Prozesse verbessern und gleichzeitig Mitarbeiter, Anlagen und Umwelt schützen

Ammoniak-Produktionsanlage bei Nacht
Überblick

Prozessinstrumentierung für die Ammoniakproduktion

Die Prozessinstrumentierung ist von entscheidender Bedeutung für die sichere Produktion von grünem Ammoniak. Die Bereitstellung genauer Echtzeitdaten zu kritischen Parametern ermöglicht es, Probleme wie Überhitzung, Überdruck, Verunreinigungen oder Leckagen effektiv zu bewältigen.

Parameter

Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern

Überhitzung verhindern

Identifizieren Sie Hitzestellen im Reaktor und ermöglichen Sie eine präzise Temperaturkontrolle, indem Sie sich auf eine sichere und zuverlässige Temperaturmessung verlassen.

Überdruck vermeiden

Zuverlässige Überwachung des Druckniveaus zur Vermeidung gefährlicher Druckstöße oder von Explosionen.

Spurensauerstoff zuverlässig erkennen

Nutzung der QF-Technologie (QF = quenched fluorescence), um Sauerstoffspuren im Ammoniakstrom zu identifizieren, die ein Sicherheitsrisiko darstellen.

Sicherstellung einer zuverlässigen Messung der Zusammensetzung

Die Überwachung der Gaszusammensetzung trägt zur Verbesserung der Gesamtleistung und Effizienz der Anlage bei. Durch den Einsatz der Raman-Spektroskopie stellen Sie zuverlässige quantitative Messungen der chemischen Zusammensetzung sicher.

Temperaturmessung

Mehrpunkt-Temperaturmessung für verbesserten Überhitzungsschutz

Mehrere Thermoelemente sind strategisch im Katalysatorbett platziert, um ungewöhnliche Temperaturspitzen oder Temperaturgradienten zu erkennen. Die iTHERM Multipoint-Thermometerlinie bietet mehrere Vorteile, beispielsweise:

  • Unendliche Möglichkeiten zur Anordnung und Verteilung der 3D-Sensoren, für jede Konfiguration zur Prozessüberwachung
  • Hoher Anpassungsgrad an Anpassbarkeit dank modularer Produktbauform für einfache Installation, Prozessintegration und Instandhaltung
  • Konformität mit verschiedenen Schutzarten für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zur einfachen Prozessintegration
/
Druckmessung

Sichere Druckmessung gewährleisten

Der Reaktor ist aufgrund der exothermen Reaktion und des Potenzials für unkontrollierte Reaktionen ein Hauptschwerpunkt des Überdruckschutzes. Der intelligente Drucktransmitter Cerabar PMP71B kann helfen, Überdruck im Zentrum des Haber-Bosch-Verfahrens zu vermeiden.

  • Robustes Design, Heartbeat Technology mit Verifizierungs- und Überwachungsfunktionen zur Erkennung unerwünschter Abweichungen
  • Reduzierung systematischer Fehler, dank fehlerfreier SIL-Inbetriebnahme und instrumentengeführten Proof-Tests
  • Drahtlose Steuerung des Geräts im Prozessbereich mit der SmartBlue-App
Optische Analyse

Vertrauen Sie auf den Sauerstoffanalysator von Endress+Hauser, um die Effizienz des Katalysators zu erhalten

Sauerstoff kann bei Katalysatorvergiftungen ein großes Problem darstellen. Bereits Spuren von Sauerstoff können irreversible Schäden verursachen. Mit einem Sauerstoffanalysator wie dem OXY5500 können Verunreinigungen im Speisegas genau überwacht werden. Zu den Merkmalen gehören:

  • Fluoreszenzlöschungstechnologie (Quenched Fluorescence) für zuverlässige optische Messungen mit schnellen Reaktionszeiten
  • Hervorragende Langzeitstabilität und einfache Bedienung
  • Kleiner optischer Sensor ohne Membran oder Verbrauchschemikalien
Optische Analyse

Kosteneinsparungen bei der Ammoniakausbeute durch den Einsatz der Raman-Spektroskopie

Die wichtigste Messung ist das Wasserstoff-Stickstoff-Verhältnis zwischen dem Synthesereaktor und dem Kompressor im Rücklaufstrom. Die Aufrechterhaltung des richtigen Verhältnisses gewährleistet eine maximale Ammoniakbildung bei jedem Durchgang. Unser Raman-Rxn5-Analysator bietet:

  • Robustes, kompaktes Design mit minimalen Anforderungen an die Stromversorgung, kein Probentransport und keine Verbrauchsmaterialien
  • Inline-Messung für erhöhte Bedienersicherheit und schnelle Reaktionszeiten
  • Verfügbarkeit von bis zu vier Kanälen und Glasfaserlängen bis zu 150 m

Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten.

Ihre Endress+Hauser Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Endnoten

Ähliche Themen

Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für eine nachhaltige Ammoniakproduktion sind.