Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf
Überblick

Prozessinstrumentierung für die sichere Speicherung von Wasserstoff

Die Speicherung von Wasserstoff ist von zentraler Bedeutung für die Weiterentwicklung von Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologien in den Bereichen der stationäre und mobile Energieversorgung sowie im Transportwesen. Trotz seines hohen Energiegehalts pro Masseneinheit benötigt Wasserstoff aufgrund seiner geringen Dichte bei Umgebungstemperatur innovative und energieintensive Speichermethoden, wie Hochdrucktanks, kryogene Flüssigspeicherung sowie Adsorption oder Absorption in Feststoffen. Die Prozessinstrumentierung spielt in Wasserstoffspeichersystemen eine entscheidende Rolle, da sie Echtzeitüberwachung, Kontrolle und Sicherheit ermöglicht.

Parameter

Der Fokus liegt auf wichtigen Prozessparametern

Genaue Füllstandsmessung von flüssigem Wasserstoff

Flüssiger Wasserstoff verdampft kontinuierlich und erzeugt dabei Verdampfungsgas im Lagertank. Darüber hinaus stellen durch Temperatur- und Druckschwankungen verursachte Dichteschwankungen eine große Herausforderung für das verwendete Füllstandmessgerät dar und können zu ungenauen Messwerten oder sogar zu Schäden führen.

Wasserstoffqualität sicherstellen

Die Wasserstoffqualität hat erhebliche Auswirkungen auf die sichere Speicherung von Wasserstoff. Verunreinigungen führen zu einer Verringerung des Energiegehalts und Spuren von Feuchtigkeit können zu Schäden oder Korrosion führen, insbesondere in kryogener Umgebung.

Füllstandsmessung

Hochgenaue Füllstandmessung von flüssigem Wasserstoff in großen Tanks mit Tankmessgeräten von Endress+Hauser

Kryogene Umgebungen, verdampfendes Gas und Dampfdruck machen eine genaue Füllstandsmessung zu einer schwierigen Aufgabe. Um einen sicheren Betrieb des Tanks und eine genaue Bestandserfassung zu gewährleisten, sind zuverlässige Füllstandsanzeigen und unabhängige Überfüllalarme unerlässlich. Dies bietet unser Proservo NMS81:

  • Höchste Zuverlässigkeit durch Genauigkeit von ±0,4 mm
  • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit und hohe Genauigkeit ohne Beeinflussung des Gleichstromwerts oder des Verdampfungsgases
  • Hard- und Software entwickelt nach IEC 61508 bis SIL3 für ein hohes Sicherheitsniveau
Optische Analyse

Verlassen Sie sich auf TDLAS-Gasanalysatoren zur genauen Bestimmung der Spurenfeuchte

Bei der unterirdischen Lagerung kann sich Wasserstoff mit Feuchtigkeit sättigen. Um eine sichere Lagerung und Weiterverwendung zu gewährleisten, ist es unerlässlich, die Kontamination mit Spurenfeuchtigkeit zu messen. Unser J22 TDLAS Gasanalysator erkennt zuverlässig Spurenfeuchte im ppm-Bereich und stellt Folgendes sicher: 

  • Hohe Genauigkeit, integrierte Diagnose und Verifikation mit Heartbeat Technology
  • Sehr schnelle Reaktionszeiten bei der Identifizierung von Prozessverunreinigungen
  • Robustes Design für einfache Installation, Inbetriebnahme und Reparatur
/

Sie planen ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unserem Experten.

Ihre Endress+Hauser Experten unterstützen Sie bei jedem Schritt.

Endnoten

Ähnliche Themen

Entdecken Sie, warum wir der richtige Partner für eine sichere und effiziente Produktion und Speicherung von Wasserstoff sind.