Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Qualitätsmanagement per Mausklick

Messen, Kalibrieren und Dokumentieren – vom Labor bis zur Produktion

Erscheinungsdatum: 14.01.2015

Lückenlose Rückverfolgung

Memobase Plus ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgung von Prüflösungen, Sensoren, Kalibrierungen und Messungen. Darüber hinaus hilft die Sensorzustandsbewertung, die Lagerhaltungskosten zu reduzieren: Anwender wissen schon frühzeitig, wann sie den Sensor tauschen müssen. In besonders anspruchsvollen Applikationen sorgen ein Audit-Trail und eine Benutzerverwaltung für zusätzliche Sicherheit.

Vollautomatische Dokumentation

Memobase Plus ist FDA 21 CFR Part 11-konform. Das Programm erstellt vollautomatisch Datensätze über Einsatzbedingungen, Messungen und Kalibrierungen und dokumentiert alle damit in Zusammenhang stehenden Informationen. So sind Audits schnell und einfach vorbereitet. Mit Memobase Plus können im Labor oder einer Pilotanlage die gleichen Sensoren eingesetzt werden wie im Prozess. Ansonsten übliche und durch die Messtechnik bedingte Abweichungen zwischen Pilotanlage und Prozess sind ausgeschlossen. Upscaling wird einfacher und sicherer denn je.

Lesen Sie mehr zu ähnlichen Themen:

Presseliste

Erhalten Sie die nächsten Pressemitteilungen und News direkt in Ihr Postfach. Bleiben Sie auf dem Laufenden, indem Sie sich für die Presseliste von Endress+Hauser anmelden.

Endress+Hauser Presseverteiler

Endress+Hauser verschickt regelmäßig Pressemitteilungen zu aktuellen Themen und Unternehmensinformationen an Medienvertreter.

Wählen Sie die Themen aus, die Sie interessieren: *
Wählen Sie die Branchen aus, für die Sie sich interessieren:

Möchten Sie Einladungen zu (digitalen oder Live-) Presseveranstaltungen von Endress+Hauser erhalten?

Persönliche Daten

Die mit * gekennzeichneten Felder müssen ausgefüllt werden. Sie erhalten eine E-Mail mit einer Bestätigung Ihrer Anmeldung und dem dazugehörigen Internet-Link. Ihre Daten werden nur für die Personalisierung Ihres Newsletters verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Die Angabe der Daten ist freiwillig. Aus statistischen Gründen werden wir ein anonymes Link-Tracking durchführen.