Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Messtechnik für CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) 

Entdecken Sie unser innovatives Portfolio an Messgeräten, das die gesamte Wertschöpfungskette von der Abscheidung über den Transport bis hin zur Nutzung und Speicherung von Kohlenstoffdioxid abdeckt

2 Techniker bei der Datenanalyse vor Bildschirmen
Überblick

Fortschritt durch Prozessinstrumentierung

Ganz gleich, ob Sie eine neue Technologie im Labor testen, eine Anlage für die Energiewende umbauen oder einen groß angelegten CCUS-Betrieb führen, Ihre Prozesse benötigen zuverlässige Messungen von Menge, Zusammensetzung und Qualität. Unser innovatives Portfolio deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der Abscheidung über den Transport bis hin zur Nutzung und Speicherung ab. Unser umfassendes Angebot an Messgeräten bietet bei jedem Schritt einen nachhaltigen Mehrwert.

Parameter

Wählen Sie das richtige Messgerät

Optische Analyse

Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS) stellt die CO2-Qualität sicher und weist Feuchtigkeit und Verunreinigungen in CCUS-Prozessen präzise nach. Darüber hinaus kann mit dem Sauerstoffanalysator OXY5500 das Vorhandensein von Sauerstoff gemessen und der Aminwaschprozess optimiert werden.

Durchflussmessung

Das Durchflussmessgerät Promass Q zeichnet sich durch eine hohe Nullpunktstabilität, einen reduzierten Druckabfall und die MFT (Multi-Frequency Technology) bei Anwendungen zur CO2-Abscheidung aus. Für Prozesse mit einem Druck von mehr als 100 bar oder wenn das CO2 nicht in flüssiger Phase vorliegt, bietet das Modell Promass O eine robuste Leistung in Hochdruckumgebungen

pH-Analyse

IIoT-fähige pH-Sensoren und Transmitter sind für die Optimierung des Kohlenstoffabscheidungsprozesses unerlässlich, insbesondere bei aminbasierten CCUS. Unser umfangreiches Angebot an zuverlässigen Sensoren und Transmittern gewährleistet eine präzise pH-Messung während des gesamten Prozesses.

Temperaturmessung

Schnelle und genaue Temperaturmessungen sind für einen effektiven Kohlenstoffabscheidungsprozess unerlässlich. Unsere Sensoren und Thermometer sind selbst in rauen Umgebungen zuverlässig und nutzen die Bluetooth®-Technologie für die Fernüberwachung an schwer zugänglichen Orten.

Optische Analyse

Genaue Messung der CO2-Qualität und Erkennung von Verunreinigungen oder Feuchtigkeit

Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy (TDLAS)

Mit TDLAS können Sie die Einhaltung der Qualitäts- und Reinheitsanforderungen im CCUS-Prozess sicherstellen und durch präzise Messungen Kosten und Ressourcen einsparen, um Abfall, Verluste und Ausfallzeiten zu vermeiden.

  • Messung von Verunreinigungen wie H2S, H2O, O2, um die Qualitätsanforderungen für den Transport von CO2 in Pipelines oder für die Verflüssigung zu erfüllen.
  • Messung der CO2-Endqualität vor der Einspeisung in die Pipeline oder vor der Verflüssigung, um die Anforderungen der eichpflichtigen Übertragung zu erfüllen.
  • Überwachung der Feuchtigkeit, um den Entwässerungsprozess zu optimieren.
Optical Analysis

Optimieren Sie Prozesse zur Kohlenstoffabscheidung durch zuverlässige Sauerstoffmessungen

Sauerstoff-Analysatoren

Sauerstoff kann die Leistung der Aminwäsche beeinträchtigen, was die Absorptionskapazität für Kohlendioxid verringern kann. Das Sauerstoffanalysegerät OXY5500 ist ideal für CCUS-Anwendungen, da die optische Sauerstoffmessung nicht durch CO2 oder H2S im Prozess beeinträchtigt wird.

Durchflussmessung

Hochpräzise Durchflussmessung von flüssigem oder gasförmigem CO2

Promass Coriolis-Durchflussmessgerät

In Anwendungen zur Kohlenstoffabscheidung zeichnet sich Promass Q durch seine hohe Nullpunktstabilität und seinen geringen Druckabfall aus und bietet einen großen Turndown und eine hohe Genauigkeit auch im unteren Durchflussbereich. Das Durchflussmessgerät gewährleistet eine hervorragende Genauigkeit bei der Dichte- und Viskositätsmessung, die für Prozesse wie die aminbasierte Adsorptionsabscheidung mit Drücken von bis zu 100 bar entscheidend ist. Promass Q misst zuverlässig CO2 für den eichpflichtigen Verkehr und ist dank MFT (Multi-Frequency Technology) für Flüssigkeiten mit eingeschlossenem Gas optimiert.

Für Kohlenstoffspeicherungs- und -nutzungsprozesse mit einem Druck von mehr als 100 bar oder wenn CO2 nicht in flüssiger Phase vorliegt, ist Promass O die bevorzugte Lösung, die durch ihre robuste Leistung in Hochdruckumgebungen einen unübertroffenen Wert bietet.

Flüssigkeitsanalyse

IIOT-gestützte pH-Messung während des gesamten Prozesses der Kohlenstoffabscheidung

pH-Sensoren & Transmitter

Zuverlässige pH-Sensoren und Transmitter sind entscheidend für einen optimierten Kohlenstoffabscheidungsprozess. Wir bieten ein umfangreiches Portfolio für verschiedene Varianten der CCUS, wie z.B. die aminbasierte Kohlenstoffabscheidung.

Temperaturmessung

Schnelle Temperaturmessungen bei der Kohlenstoffabscheidung

Temperatursensoren & Thermometer

Sichere, genaue und schnell reagierende Temperaturmesstechnik ist für einen effizienten Carbon Capture Prozess unerlässlich. Die Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen und die Bluetooth®-Technologie ermöglichen die effektive Fernerfassung von Temperaturdaten aus schwer zugänglichen Gebieten.

Planen Sie ein Projekt? Besprechen Sie Ihre Herausforderungen mit unseren Experten.

Endnoten

Weitere Informationen

Finden Sie heraus, warum wir der richtige Partner für nachhaltige CCUS-Lösungen sind