Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Automatisierte pH-Messstelle im Abwasser

Mehr Sicherheit und weniger Aufwand in Heavy-Duty-Anwendungen

Das Dow Werk in Stade setzt bei der pH-Wert Überwachung in der Aufbereitung von Produktionsabwasser auf Lösungen von Endress+Hauser. Diese dienen der
kontinuierlichen pH-Messung und automatisierten Reinigung und Kalibrierung der Sensoren. Damit erreicht Dow zuverlässige Messwerte und einen sicheren Prozess.

Wichtigste Komponenten im Umschrank: CDC90 Steuereinheit mit pneumatische Steuereinheit ©Endress+Hauser

Wichtigste Komponenten im Umschrank: CDC90 Steuereinheit, pneumatische Steuereinheit sowie Kanister für Reinigungsmittel und pH Pufferlösungen

pH-Wechselarmatur CPA473 ©Endress+Hauser

Perfekt für Heavy-Duty-Anwendungen: Die pH-Wechselarmatur CPA473

Das Ergebnis

  • Hohe Zuverlässigkeit der pH-Messwerte durch gleichbleibende Messbedingungen und optimierte Reinigungs- und Kalibrierzyklen

  • Automatische Übernahme der Sensor-Kalibrierdaten dank Memosens-Technologie

  • Automatisierte Zustandsüberwachung der Sensoren und Störmeldung bei Grenzwertüberschreitung direkt an das Leitsystem

  • Minimierte Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen

Portrait Alexander Kehrbach, Maintenance,  Dow Werk Stade

„Gemeinsam mit Endress+Hauser haben wir die CDC90 Automatisierungslösung auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Die Systeme laufen zuverlässig und rundum zufriedenstellend.“

Alexander Kehrbach
Maintenance, Dow Werk Stade

Die Herausforderung

Wenn in der BIOX-Anlage des Dow Werks diverse Abwässer zusammenfließen, ist eine gut überwachte Abwasseraufbereitung gefordert. Das Abwasser durchläuft ein Neutralisationsbecken, ein Absetzbecken, Puffertanks, die Hochturm-Biologie und das Flotationsbecken bevor es mit Abwasser aus anderen Produktionsanlagen zusammen kommt. Einzelne Prozessschritte und die Dosierung von Chemikalien werden durch kontinuierlich gemessene pH-Werte überwacht und gesteuert. Hierfür sind die regelmäßige Reinigung, Kalibrierung und Zustandsüberwachung der Sensoren essenziell und der manuelle Aufwand dafür ist beträchtlich.

Unsere Lösung

Endress+Hauser lieferte mehrere CDC90 Liquiline Control für unterschiedliche Prozessschritte: Das Messsystem reinigt, kalibriert, überwacht und verifiziert automatisch die angeschlossenen pH-Sensoren. Das System bei Dow ist besonders geeignet für Heavy-Duty-Anwendungen und den Einsatz aggressiver Reiniger wie konzentrierte Säuren und Laugen. Liegen Zustandswerte des pH-Sensors außerhalb eines festgelegten Bereichs, wird automatisch eine Störmeldung im Prozessleitsystem ausgelöst. So ist der Betreiber jederzeit über den Zustand der Messung informiert und kann schnell eingreifen.

Die Messeinrichtung bei Dow besteht aus den Komponenten:

  • CDC90 Liquiline Control

  • pH-Sensor Memosens CPS11E mit digitalem Messkabel

  • Wechselarmatur Cleanfit CPA473 in beheiztem Schutzkasten

  • Leitungen für Druckluft, Wasser und Elektrik

CDC90 Liquiline Control setzt sich zusammen aus:

  • Wetterfester Umschrank

  • Steuereinheit mit farbigem Touch Bildschirm

  • Pneumatische Steuereinheit

  • Spannungsversorgung

  • Pumpenkanistereinheit zur Lagerung und Förderung von Pufferlösungen und Reinigungsmitteln

  • Integrierte Heizung gegen Einfrieren der Chemikalien

  • Beheizte Multischläuche zur Führung von Reiniger, Puffer und Druckluft zum Spülblock

  • Spülblock, montiert auf der Prozessarmatur