Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Clorious2 – effiziente Komplettlösung für die Desinfektion mit Chlordioxid

Die Clorious2-Desinfektionssyteme sorgen in jeder wasserführenden Industrieanwendung für mikrobiell einwandfreie Bedingungen

Mit dem Clorious2-Generator wird eine einwandfreie Prozesshygiene zum Selbstläufer in jeder wasserführenden Industrieanwendung. Das vollautomatisierte Desinfektionssystem produziert nach einem patentierten Verfahren eine gebrauchsfertige Chlordioxidlösung bedarfsgerecht direkt an Ihrer Anlage. Verunreinigungen erstickt Clorious2 so im Keim. Das geschlossene System gewährleistet einen gefahrlosen Betriebsablauf und senkt den Kontrollaufwand auf ein Minimum. Die Desinfektion mit dem Clorious2-Generator oder alternativ mit dem Clorious2-Dosiersystem sorgt für sichere und wirtschaftliche Prozesse in zahllosen Branchen.

Benefits

  • Zuverlässige Einhaltung von Grenzwerten, Normen und Regularien

  • Exakte Messbarkeit der Desinfektionswirkung und Fernüberwachung

  • Geringer Aufwand für Kontrolle und Wartung im Prozess

  • Keine Über- oder Unterdosierung möglich

  • Sicherer Betriebslablauf durch kontrollierte Bedingungen

Mehr Prozesssicherheit dank optimaler Hygiene

Ohne kontrollierte Desinfektion entstehen in industriellen Prozessen Biofilme - Pilze oder Keime; ein Risiko für den Prozess. Clorious2 schafft in allen wasserführenden Prozesskreisläufen, z. B. in der Lebensmittelindustrie, in Branchen wie Automotive oder Umwelt, mikrobiell einwandfreie Bedingungen. Die schonende Desinfektion sämtlicher wasserberührter Anlagenteile optimiert die Prozesssicherheit und garantiert die Einhaltung aller relevanten Umweltvorschriften. Beim Clorious2-Verfahren entstehen weder unerwünschte Nebenprodukte noch Korrosion: Ein weiteres Plus für Ihre Prozesssicherheit und Produktqualität.

Hohe Wirtschaftlichkeit durch vollautomatisierten Betrieb

Einfach zu integrieren: Der in verschiedenen Reaktorgrößen erhältliche Clorious2-Generator ist ein Komplettsystem mit automatisierter Steuerung, Mess- und Analysetechnik. Die Konzentration des Chlordioxids zur Desinfektion und Geruchsbekämpfung lässt sich exakt einstellen und sicher einhalten. Anders als ähnliche Produkte am Markt ist die Clorious2-Chlordioxidlösung stabil und lagerfähig. Über- oder Unterdosierungen werden vermieden und Ressourcen effizient genutzt. Dank des automatisierten Betriebs ist der Wartungsaufwand gering.

Verbesserte Arbeitssicherheit durch geschlossenes System

Kein Ausgasen von Chlordioxid, keine Bildung gefährlicher Nebenprodukte und kein Kontakt mit der Umwelt durch das geschlossene und kontrollierte System: Der ungefährliche Reaktionsablauf im vollüberwachten Clorious2-Generator ist ein echter Gewinn für die Arbeitssicherheit. Dank ihres breiten Wirkungsspektrums bekämpfen die Clorious2-Desinfektionssysteme Krankheitskeime in allen Bereichen Ihrer Anlage – und tragen so zu einem hygienischen und sicheren Arbeitsumfeld und einer sauberen Umwelt bei.

Clorious2-Generator 50L ©Endress+Hauser
Clorious2-Generator 5L ©Endress+Hauser
a.p.f. Auqua System AG © a.p.f. Aqua System AG

Clorious2-Partnerfirma

Brenntag © BRENNTAG

Clorious2-Partnerfirma

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, dich über die Erhebung von Daten zu informieren. Dieser Pflicht kommen wir durch den Verweis auf unseren Datenschutzhinweis >>> nach.

Downloads