Try searching by key words, order- or product code or serial number e.g. “CM442” or “Technical information”
Enter at least 2 characters to start the search.

Functional Safety Workout in Hamburg

10. November 2022 in Hamburg

Funktionale Sicherheit ist ein hochaktuelles Thema, dessen Vorschriften, Regeln und Normen immer wieder dem Stand der Technik angepasst werden. Für die Betreiber sicherheitsrelevanter Anlagen kann es buchstäblich zu einem „brandaktuellen“ Thema werden, wenn sie die „Funktionale Sicherheit“ nicht nach dem Stand der Technik erfüllen. Die neu erschienenen Regelwerke IEC 61508, IEC 61511, VDI/VDE 2180, NA 106, etc. bieten eine Hilfestellung, deren Anwendung im Rahmen des Workshops praktiziert wird.

Date
10.11.2022
Times
09:00 - 16:30 CET
Location
Lindner Park Hotel Hagenbeck
Hagenbeckstraße 150
22527 Hamburg
Germany
Offered language
German
Cost in local currency
330 EUR

Additional information

 

Der Praxisbezug steht im Vordergrund. Das Functional Safety Workout bietet Ihnen die ideale Plattform für den Transfer von praxisbezogenem Expertenwissen – konzentriert und auf den Punkt gebracht.

Die Veranstaltung richtet sich an verantwortliche Betreiber, Planer, Errichter und Prüfer von sicherheitsrelevanten Systemen und Anlagen sowie an Projektingenieure, Berater und Sicherheitsfachkräfte aus der Prozessindustrie.

Für die Diskussion der Fallbeispiele und Anwendung der SIL-Tools sind Grundkenntnisse zur funktionalen Sicherheit (FS) erforderlich. Bitte bringen Sie, wenn möglich, einen Laptop oder ein Tablet mit. 

 

Die Teilnahme ist nur für Getestete, Geimpfte und Genesene möglich (3G-Regelung)! Vor der Veranstaltung informieren wir Sie über die aktuell geltenden Verhaltensregeln und Hygienemaßnahmen.

Other dates for this event