ILMAC 2019

Die Schweizer Fachmesse für Prozess- und Labortechnologie

Vom 24. bis 27. September 2019 treffen sich in Basel auf der wichtigsten Messe für Pharma, Chemie, Biotechnologie, Nahrungsmittel, Getränke und Kosmetik Fachleute aus über 20 Industriezweigen.​

Endress+Hauser präsentiert sein gesamtes Leistungsspektrum der Branchen Chemie und Life Sciences.

Wir erwarten Sie gerne in der Halle 1.1, Stand A150, für ein persönliches Gespräch.

  • Date
    24.09.2019 - 27.09.2019
  • Offered language
    German
  • Location
    Messeplatz 1
    4005 Basel
    Switzerland
  • Hall and booth number

    Halle 1.1, Stand A150

  • Location

Lab to Process

Wer seine Prozesse effektiv steuern will, kommt heute nicht um eine innovative Prozess-Analytik herum. Gemeinsam mit unseren Schwesterfirmen Analytik Jena und Kaiser Optical Systems werden wir Ihnen unsere analytische Kompetenz vom Labor bis in den Prozess näher bringen.

Analytik Jena AG - ein starker Partner für die Labor-Industrie

Analytik Jena AG ist ein Anbieter von Labor-Analysesystemen mit höchster Innovation und Qualität ‚Made in Germany‘. Die ausgezeichnete Kompetenz in der optischen Spektroskopie, der Summenparameter- und Elementaranalytik macht Analytik Jena weltweit erfolgreich. Der Bereich Life Sciences stellt die biotechnologische Kompetenz von Analytik Jena dar. Im Angebot ist ein breites Produktspektrum für automatisierte Gesamt- sowie Einzellösungen für die molekulare Diagnostik und der Wirkstoffforschung.

Mehr Informationen zu Analytik Jena>>>

Kaiser Optical Systems - der Spezialist für spektroskopische Messgeräte

©Endress+Hauser

Kaiser Optical Systems, Inc. ist weltweit führend auf dem Gebiet von Raman- spektroskopischen Messgeräten und holografischen Verfahren. Hauptprodukte sind die Raman-Sensoren und -Geräte sowie angewandte holografische Komponente für Spektroskopie und Hochgeschwindigkeits-Wissenschaften.

Die Produkte finden Anwendung in chemischen Messanwendungen in Forschungseinrichtungen ebenso wie in der Prozessindustrie der Life Sciences, Chemie und Petrochemie-Branche.

Mehr Informationen zu Kaiser Optical Systems>>>

Heartbeat Technology – Immer am Puls der Messung

©Endress+Hauser

Was wäre, wenn Ihre Messgeräte einen eigenen Puls hätten? Sie würden Ihnen anzeigen, wie zuverlässig sie laufen und was Sie tun können, um die Leistung Ihrer Prozesse zu erhöhen. Heartbeat Technology haucht Geräten Leben ein: Es liefert Ihnen die Diagnose, verifiziert die Leistung und überwacht alle Prozessdaten für Ihre Strategien zur vorausschauenden Wartung und zur Prozessoptimierung.

Mehr Informationen zu Heartbeat Technology >>>

Proline 300/500 Durchflussmessgeräte – clever und fit für die Zukunft

©Endress+Hauser

Proline 300/500 steht für die branchenoptimierte Durchflussmessung mit erweitertem Einsatzbereich sowie verbesserter Performance und ermöglicht mit dem Simply clever Gerätekonzept eine einfache, schnelle Planung und den sicheren Betrieb inkl. Wartung.

  • Das Industry 4.0 Ready Konzept mit integriertem WLAN, Web- und OPC-UA Server und neuen Geräte- und Prozessdiagnoseparametern macht die Messstelle Industrie 4.0 Ready und fit für die Zukunft

  • Integrated Industry Safety Konzepte sorgen für hohe Prozess- und Produktsicherheit

  • Heartbeat Technology senkt die Kosten und erhöht die Sicherheit durch einfache Geräteprüfung ohne Ausbau und verlängert die Re-Kalibrierzyklen

  • Das HistoROM Datenmanagement sichert Daten, bringt maximale Transparenz im Messbetrieb und vermeidet die Neuparametrierung nach einem Komponententausch

Mehr Informationen zu Proline 300/500 >>>

113GHz + Ihre Wellenlänge

©Endress+Hauser

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für Ihre Applikation beantworten wir technisch mit der Summe von 113 GHz. Menschlich stimmen wir uns auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen. Mit dem Micropilot FMR60, FMR62 und FMR67 komplettieren wir das Portfolio an Radarmessgeräten. Die neue Reihe ist nach IEC 61508 entwickelt und genügt somit höchsten Sicherheitsanforderungen. Zudem gehört der neue Micropilot FMR6x zur ersten Gerätegeneration, die wie viele Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser Heartbeat Technology unterstützt.

Mehr Informationen zu 113 GHz >>>

Erstes selbstkalibrierendes Thermometer – iTHERM TrustSens

©Endress+Hauser

100% Compliance – 0% Aufwand
Einzigartige Sensortechnologie mit Selbstkalibrierfunktion
Hohe Prozesssicherheit und Anlagenverfügbarkeit durch permanente
Inline Selbstkalibrierung - das hygienische iTHERM TrustSens Thermometer ist für Benutzer in der Pharma-, Biotechnologie- und Lebensmittelindustrie bestimmt, die eine lückenlose Übereinstimmung zu den FDA bzw. GMP-Regeln benötigen. iTHERM TrustSens eliminiert das Risiko von Nichtkonformitäten während der Produktion.

Mehr Informationen zu iTHERM TrustSens >>>

Wir sind Industrie 4.0 ready

©Endress+Hauser

Wir von Endress+Hauser verfolgen das Ziel, die neuen Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Industrie 4.0 gemeinsam mit unseren Kunden und Technologiepartnern zu erschließen. Wir begleiten Sie bei der Nutzung von Prozess- und Gerätedaten, um die Anlagenverfügbarkeit, Sicherheit und Effizienz zu steigern. Endress+Hauser ist „ready“ für Industrie 4.0 – als Unternehmen, mit dem Produktportfolio, konkreten Anwendungen und technologischen Visionen.

Mehr Informationen zu Industrie 4.0 >>>

Einfach zuverlässig – Anlagensicherheit in der Prozessindustrie.

©Endress+Hauser

Zuverlässige Partner mit viel Erfahrung und den passenden sicherheitstechnischen Lösungen gewährleisten maximale Sicherheit und optimale Anlageneffizienz. Als Technologieführer für Anlagen- und Prozesssicherheit mit über 65 Jahren an Erfahrung unterstützen wir Sie auch bei anspruchsvollsten Sicherheitsanforderungen.
Wir begleiten Sie mit Know-how und Kompetenz entlang des gesamten Sicherheitslebenszyklus in den Bereichen Explosionsschutz, Funktionale Sicherheit, Überfüllsicherung nach WHG und der Druckgeräterichtlinie (DGRL). Unsere Kompetenz – Ihre Sicherheit!

Mehr Informationen zum Thema Anlagensicherheit >>>

Erfolgsfaktor Service – Anlagen effizient planen, errichten und betreiben

©Endress+Hauser

Mit unserem breiten Spektrum an Dienstleistungen können Sie alle Potenziale Ihrer Anlage ausschöpfen. Mit über 60 Jahren Erfahrung verfügt Endress+Hauser nicht nur über umfassende Kompetenz in der Feldebene, sondern erschließt Ihnen auch das gesamte Leistungsspektrum der Prozessautomatisierung. Von Anlagenplanung und Engineering über Beschaffung, Installation sowie Inbetriebnahme bis hin zu Wartungs- und Kalibrierservices bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Mehr Informationen zu unseren Services >>>

Wir messen. Wir automatisieren.

©contrastwerkstatt - stock.adobe.com

Egal ob Sie Anlagen betreiben oder diese bauen: Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen für alle Phasen im Lebenszyklus einer Anlage. Angefangen bei der Auslegung der Geräte über die Programmierung des Automatisierungssystems bis hin zu Inbetriebnahme und Schulung Ihrer Mitarbeiter – nutzen Sie unser Know-how und sorgen Sie für reibungslose Abläufe. Sparen Sie sich selbst Aufwand und Zeit, die Sie dann wieder für Ihr Kerngeschäft nutzen können.

Mehr Informationen zu Automatisierungsprojekten >>>

PAT Process Analytical Technology – Vom Labor zum Prozess

©Endress+Hauser

Mit den Akquisitionen von Analytik Jena, Kaiser Optical Systems und SpectraSensors konnten wir unsere analytische Kompetenz vom Prozess in den Laborbereich erweitern. „Im Laborgeschäft treffen wir häufig auf die gleichen Kunden wie in der Prozesstechnik. Künftig wollen wir sie von der Forschung über die Produkt- und
Verfahrensentwicklung bis zur Produktion und Qualitätskontrolle begleiten“, erklärt Matthias Altendorf, CEO der Endress+Hauser Gruppe.
Die Verbindung von „Labor und Prozess“ möchten wir Ihnen anhand von Beispielen aus verschiedenen Industrien vorstellen und mit Ihnen diskutieren.

logo ilmac

Product highlights