MEORGA Niedersachsen

Regionale MSR-Spezialmesse

Die MEORGA ist eine regionale Spezialmesse für Prozessleitsysteme, Messtechnik, Regeltechnik und Steuerungstechnik für Fachleute und Entscheidungsträger, die in ihren Unternehmen für die Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich sind. Die Messe hat sich in den vergangenen Jahren unter anderem wegen der Kombination aus Ausstellung und Workshops in entspannter Atmosphäre und der regionalen Nähe zu einer geschätzten Spezialmesse etabliert.

  • Date
    13.09.2017 - 13.09.2017
  • Offered language
    German
  • Location
    Europaplatz 1
    38100 Braunschweig
    Germany
  • Hall and booth number

    Stand G9

  • Location

Proline 300/500 – Clevere Durchfluss-Messtechnik fit für die Zukunft

©Endress+Hauser

Proline 300/500 steht für die branchenoptimierte Durchflussmessung mit erweitertem Einsatzbereich sowie verbesserter Performance und ermöglicht eine einfache, schnelle Planung und den sicheren Betrieb inklusive Wartung.

  • Das Industry 4.0 Ready Konzept mit WLAN und neuen Geräte- und Prozessdiagnoseparametern macht die Messstelle fit für die Zukunft

  • Integrated Industry Safety Konzepte sorgen für hohe Prozess- und Produktsicherheit

  • Heartbeat Technology senkt die Kosten durch einfache Wiederholprüfung ohne Ausbau und verlängerte Kalibrierzyklen

  • Das HistoROM Datenmanagement sichert Daten, bringt maximale Transparenz im Messbetrieb und vermeidet die Neuparametrierung nach einem Komponententausch

Mehr Informationen zu Proline 300/500

113GHz + Ihre Wellenlänge

©Endress+Hauser

Die Frage nach der passenden Radarfrequenz für Ihre Applikation beantworten wir technisch mit der Summe von 113 GHz. Menschlich stimmen wir uns auf Ihre Wellenlänge ein, um genau zu verstehen, was Sie individuell für Ihre Abläufe benötigen. Mit dem Micropilot FMR60, FMR62 und FMR67 komplettieren wir das Portfolio an Radarmessgeräten. Die neue Reihe ist nach IEC 61508 entwickelt und genügt somit höchsten Sicherheitsanforderungen. Zudem gehört der neue Micropilot FMR6x zur ersten Gerätegeneration, die wie viele Durchflussmessgeräte von Endress+Hauser Heartbeat Technology unterstützt.

Heartbeat Technology - Immer am Puls der Messung

©Endress+Hauser

Was wäre, wenn Ihre Messgeräte einen eigenen Puls hätten? Sie würden Ihnen anzeigen, wie zuverlässig sie laufen und was Sie tun können, um die Leistung Ihrer Prozesse zu erhöhen. Heartbeat Technologie haucht Geräten Leben ein: Es liefert Ihnen die Diagnose, verifiziert die Leistung und überwacht alle Prozessdaten für Ihre Strategien zur vorausschauenden Wartung und zur Prozessoptimierung.

Mehr Informationen zu Heartbeat Technology

Erfolgsfaktor Service – Anlagen effizient planen, errichten u. betreiben

©Endress+Hauser

Mit unserem breiten Spektrum an Dienstleistungen können Sie alle Potenziale Ihrer Anlage ausschöpfen. Mit über 60 Jahren Erfahrung verfügt Endress+Hauser nicht nur über umfassende Kompetenz in der Feldebene, sondern erschließt Ihnen auch das gesamte Leistungsspektrum der Prozessautomatisierung. Von Anlagenplanung und Engineering über Beschaffung, Installation sowie Inbetriebnahme bis hin zu Wartungs- und Kalibrierservices bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus Ihrer Anlage.

Mehr Informationen zu unseren Services

Automatisierungsprojekt? Aber sicher! Vertrauen Sie auf Endress+Hauser.

©Endress+Hauser

Suchen Sie einen qualifizierten Automatisierungspartner für Ihr nächstes Projekt? Bekannt für die hohe Qualität unserer Messtechnik stellen wir die gleichen Anforderungen an unsere Automatisierungsingenieure. Profitieren Sie von unserem Know-how – von der Beratung über die Projektierung der Elektrotechnik bis zur Programmierung von SPS/PLS-Systemen. Unsere Projektleiter kümmern sich um eine reibungslose Abwicklung. So sparen Sie Zeit und Geld. Wir automatisieren Ihre Anlage mit höchster Sorgfalt, Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft. Sprechen Sie uns an.

Picomag – Smarte und robuste Durchflussmessung im Taschenformat

©Endress+Hauser

Das magnetisch-induktive Durchflussmesssystem mit intuitiver Bedienung dank IO-Link und Bluetooth sowie multivariabler Erfassung von Durchfluss und Temperatur.

MEORGA MSR-Spezialmesse Niedersachsen 2015 in Braunschweig ©MEORGA

Product highlights