Das Zweileiter-Gerätekonzept
Komplexität reduzieren mit einheitlicher Feldinstrumentierung
Die Komplexität für den Anwender von Messtechnik nimmt durch die Vielzahl von Messaufgaben und der dafür verfügbaren Gerätefamilien unterschiedlicher Hersteller stetig zu. Gleichzeitig steigen die Anforderungen hinsichtlich Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit. Beide Aspekte führen dazu, dass der Ruf nach Einheitlichkeit und Durchgängigkeit in der Feldinstrumentierung immer lauter wird. Deswegen fordert auch die kürzlich erschienene NAMUR-Empfehlung NE 131 (NAMUR-Standardgerät) unter Anderem eine einheitliche Gerätebedienung für Feldgeräte.
Das neue Zweileiter-Gerätekonzept vereinheitlicht folgende Komponenten in einer unvergleichbaren Konsequenz:
Bedienung
Software
Gehäusekomponenten
Elektronikmodule
Schnittstellen
Datenmanagement
Systemintegration
Bestellstrukturen
Dokumentation
Die Basis dafür legten eine Vielzahl von Standards, die zukünftig für alle neuen Gerätekonzepte von Endress+Hauser maßgebend sind. Sie ermöglichen einen konzeptionellen Wandel hin zu Einfachheit durch Einheitlichkeit über das gesamte Produktportfolio. Das schafft einen nachhaltigen Nutzen über den gesamten Lebenszyklus von Feldgeräten.
Benefits
-
Intuitive, einheitliche Bedienung: Reduziert die Komplexität und senkt die Kosten bei Schulung, Inbetriebnahme, Wartung und Betrieb. Automatische Datensicherung ermöglicht den einfachen Austausch von Elektroniken ohne Neuabgleich.
Modulares Gerätekonzept für Ersatzteile und Komponenten: Lagerkosten senken durch Reduzierung der lagerhaltigen Ersatzkomponenten und Anlagenverfügbarkeit erhöhen durch flexible Austauschbarkeit von Teilkomponenten.
Nahtlose Systemintegration: Reduzierter Engineeringaufwand und harmonisiertes Software- Versionsmanagement gewährleisten einen stabilen Anlagenbetrieb.
-
Einheitliches Ex-Konzept ermöglicht höchste Sicherheit bei maximaler Flexibilität im globalen Einsatz. Die konsequente Umsetzung der relevanten Industriestandards garantiert hohe Betriebssicherheit.
-
Schnelle Entscheidungshilfe im Fehlerfall, gemäß NE 107, vermeidet oder verkürzt Anlagenstillstände.
Downloads
-
Die Zukunft hat ein Gesicht
Erstes einheitliches Zweileiter Konzept für Durchfluss und Füllstand – erhöht die Sicherheit und senkt die Kosten
File size:
File name:
-
Aufzeichnung - Zweileiter-Gerätekonzept
Komplexität reduzieren mit einheitlicher Feldinstrumentierung
Language:
German
File size:
402.1 MB
File name:
webinar_EH_14-03-13_Zweileiter.mp4