Werkstattservice – Kalibrier- und Servicecenter in Weil am Rhein
Umfassende Wartungs-, Kalibrier-, Diagnose- und Reparaturservices
Im Kalibrier- und Servicecenter wird nicht nur bei einem Gerätefehler eine Diagnose vorgenommen und die Reparatur durchgeführt, sondern es werden auch vorbeugende Maßnahmen ergriffen. Zu diesen Maßnahmen gehören Serviceleistungen wie Wartungen, Rekalibrierungen sowie Geräteanpassungen. Dadurch wird die hohe Verfügbarkeit der Messgeräte und eine erhöhte Anlagenverfügbarkeit sichergestellt.
Benefits
Standarddurchlaufzeiten im Reparatur- und Servicecenter ab Eingang von zirka fünf Arbeitstagen sowie eine Expressbearbeitung bei Stör- oder Notfällen, gewährleisten die schnell wiederhergestellte Funktionsfähigkeit ihrer Messtechnik
Kalibrierscheine nach ISO/IEC 17025 überzeugen Auditoren
Reparaturberichte und das Endress+Hauser Qualitätssiegel sorgen für erhöhte Transparenz und Qualität
Zertifizierte und validierte Prozesse nach ISO 9001 und OHSAS 18001 gewährleisten den Gesundheits- und Arbeitsschutz
Know-how direkt vom Hersteller bieten ein sehr gutes Fundament für qualitative hochwertige Ergebnisse
Leistungen des Kalibrier- und Servicecenter in Weil am Rhein
Das Kalibrier- und Servicecenter ist nach DAkkS (ISO 17025) akkreditiert und ISO 9001 zertifiziert. Pro Jahr werden ca. 7.000 Aufträge mit ca. 13.000 serialisierten Baugruppen bearbeitet. Die Leistungen umfassen nicht nur die Reparatur, sondern auch vorbeugende Wartung mit technischer Überprüfung und Funktionstest. Pro Jahr werden ca. 3.000 Kalibrierungen von Durchfluss, Druck und Registriergeräten durchgeführt. Für weitere Parameter, höhere Kalibrierbereiche und Genauigkeiten werden die Geräte an die Herstellerwerke weitergeleitet. Geräteanpassungen werden nach Ihren individuellen Anforderungen umgesetzt.
Eine Übersicht über das Kalibrierportfolio mit Informationen zu Kalibrierbereichen und Messunsicherheiten finden Sie in unserer Broschüre