Optimiertes Bestandsmanagement mit smarter Füllstandsmessung
Endress+Hauser erweitert IIoT-Sensor Micropilot FWR30 um neuen Cloud-Service
Der Einsatz des Micropilot FWR30 vom Spezialisten für Mess- und Automatisierungstechnik Endress+Hauser sorgt für die kosteneffiziente Digitalisierung von Füllstands-Messstellen bei der Verwendung von Intermediate Bulk Containern (IBCs). Durch den Launch der Cloud-Lösung Netilion Inventory erhalten die Nutzer nun zusätzliche Managementmöglichkeiten. Smarte Sensoren ermöglichen die Automatisierung manueller Kontroll-Prozesse.
Genauer Überblick auf mobilen Endgeräten mittels Dashboard
Voraussetzung ist die Nutzung des weltweit ersten kabellosen High-End 80GHz Radar-Füllstands-Messgeräts Micropilot FWR30. Es ermöglicht eine verlässliche Füllstandsmessung auch dort, wo bisher nur Vermutungen möglich waren und liefert in hoher Frequenz detaillierte Informationen über Bestände in IBCs zur Optimierung von Logistik- und Lagerprozessen.
Durch die Digitalisierung der Messstellen sind die Füllstände der IBCs überall und zu jeder Zeit verfügbar. Mit der neuen, cloudbasierten IIoT-Anwendung Netilion Inventory bekommen die Nutzer über ein Dashboard zahlreiche neue Möglichkeiten für die Auswertung: aktuelle und historische Daten, Schwellenwerte sowie Benachrichtigungen, Volumenberechnung, eine Verbrauchshistorie sowie eine Forecast-Funktion. Die Nutzer erhalten so einen genauen Überblick über ihre Bestände und die Notwendigkeit zur Nachbestellung. Alle Daten werden in der Webapplikation übersichtlich und benutzerfreundlich visualisiert.
Um die manuellen Kontrollprozesse auf ein Minimum zu beschränken und Prozesse zu automatisieren, kann zudem eine Benachrichtigungsfunktion genutzt werden. Beim Erreichen bestimmter Grenzwerte erhalten die entsprechenden Anwender eine E-Mail.
Einstieg in die Bestandsführung
Über eine Linearisierung von Behältervolumen zur Füllstandhöhe wird berechnet, wieviel Material tatsächlich verfügbar ist. Die Berücksichtigung des historischen Verbrauchs der Produkte verbessert die Prognosen für zukünftige Bestellungen und freie Lagerkapazitäten. Produktionsstillstände aufgrund fehlender Materialien gehören damit der Vergangenheit an. Auch präventive Sicherheitsbestände, die erhöhte Lagerkosten verursachen, können so vermieden werden.
Die Bestandsanalyse wird aus Zeit- und Kostengründen bisher nicht automatisiert. Netilion Inventory ermöglicht über die Auswertung historischer Daten zu Material und Konsum sowie über aufgetretene Anomalien im Prozess einen einfachen Einstieg in das Bestandsmanagement.
„Der Micropilot FWR30 steht für das Zusammenwachsen von physischer und digitaler Welt“, erklärt Senior Product Manager Dietmar Haag. „Endlich funktioniert vorausschauendes Monitoring von Anlagen und Geräten. Wir bieten einen preisgünstigen, einfachen Einstieg in die Digitalisierung, auch für bestehende Anlagen, ohne die Kernprozesse anzuhalten oder zu gefährden.“
Drahtlose Füllstandsmessung in der Industrie
In vielen Branchen sind die Unternehmen auf detaillierte Informationen über ihre Lagerbestände angewiesen. In IBCs lagert die Chemieindustrie Additive für die Produktion von Chemikalien, aber auch Reinigungsmittel für Tanks und Rohrleitungen.
Die Bau- und Zementindustrie nutzt die Container für Verflüssiger, der für die Betonherstellung benötigt wird. Die Textilindustrie benötigt für die Veredlung von Textilien Farben, Öle, Parfüme und Chemikalien. In der Pharmaindustrie, der Wasser- und Abwassertechnik, der Mineralöltechnik und der Reinigungs- und Wartungstechnik werden ebenfalls große Mengen verschiedenster Flüssigkeiten aus IBCs eingesetzt.
Der Industrial Internet of Things-(IIoT)-Sensor vereinigt High-End-Messtechnologie mit benutzerfreundlichen, digitalen Services in einem kosteneffizienten Gerät. Alle mit den digitalen Services verknüpften Daten können über verschiedene Endgeräte wie Smartphone, Tablet oder Desktop-Computer abgerufen werden.
IIoT-Ökosystem Netilion: zertifizierte Datensicherheit
Die zertifizierten Netilion-Cloud-Services sind wesentlicher Bestandteil der Lösung, die auf die in der Cloud gespeicherten Daten zugreift, sie aufbereitet und als Basis für weitergehende Berechnungen und Anwendungsfälle nutzt.
Nutzer können aus einem breiten Dienstleistungsportfolio flexibel wählen und die Leistung sukzessive an die eigenen Anforderungen anpassen. Der Launch des Cloud-Service Netilion Inventory ergänzt Netilion Value, die Einstiegslösung für eine einfache Füllstandsüberwachung von Tanks und Behältern. Der Service SupplyCare Hosting bietet ein erweitertes Bestands- und Supply Chain Management für das Monitoring größerer und komplexerer Logistikketten. Netilion Inventory kann für die Einbindung von bis zu 200 Tanks genutzt werden, bietet Anwendern aber gerade auch für kleinere Anwendungen erheblichen Nutzen.
Alle Netilion-Cloud-Services erfüllen höchste Sicherheits- und Datenschutzanforderungen nach europäischen und deutschen Standards. Mehr Informationen unter: https://netilion.endress.com/de/value/inventory.
Read more about similar topics:
Downloads
-
Pressemitteilung 07_2020 FWR30 Inventory.zip
Language:
German
File size:
37.3 MB
File name:
Pressemitteilung 07_2020 FWR30 Inventory.zip