Enter at least 2 characters to start the search.

Services für den Explosionsschutz (Ex-Schutz, ATEX)

Gehen Sie mit unseren Services zum Explosionsschutz auf Nummer sicher

Nicht nur Kohlenbergbau und (Petro-)Chemie, auch die Lebensmittelindustrie, Mühlenbetriebe, Abwasserbereiche oder Biogasherstellung sind vom Explosionsschutz betroffen (oft kurz Ex-Schutz genannt). Explosionsfähige Stoffe können mit Sauerstoff eine gefährliche explosionsfähige Atmosphäre bilden. Eine Entzündung dieser Atmosphäre verursacht Explosionen, die schwerwiegende Personen- und Sachschäden zur Folge haben können. Zur Vermeidung von Explosionsgefahren sind Schutzvorschriften in Form von Gesetzten, Verordnungen und Normen entwickelt worden.

Benefits

  • Ausgebildete und zertifizierte Ingenieure prüfen und berechnen den Nachweis der Eigensicherheit

  • Anwendung des 4-Augen-Prinzips für zusätzliche Sicherheit

  • Übersichtliche und nachvollziehbare Dokumentation für Audits

Nachweis der Eigensicherheit

Ansicht Gewitter - Sicherheit ©Endress+Hauser

Planer und Betreiber von Anlagen müssen ein Explosionsschutzdokument erstellen, das die Systembeschreibung, den sogenannten „Eigensicherheitsnachweis“ enthält. Im Eigensicherheitsnachweis werden die einzelnen elektrischen Betriebsmittel mit ihren Kennwerten (inkl. Verbindungsleitungen) angegeben. Außerdem wird hier nachgewiesen, dass durch die Zusammenschaltung verschiedener Betriebsmittel die Eigensicherheit nicht aufgehoben wird.

Unsere Leistungen

  • Berechnung des Nachweises der Eigensicherheit: Die Kombination aus Stromquelle, Stromsenke und Kabel führt eine zündfähige Energie nicht herbei

  • Berechnung der zulässigen maximalen Kabellängen

  • Optimierungsvorschläge falls die errechnete Kabellänge nicht ausreicht.

  • Optional: Beratung und Erstellung der Hardwareplanung und -definition für die Ex-i-Kreise (Eigensicherheits-Kreise)

  • Optional: Lieferung einer Komplettlösung

App ExiCalculator – Wenn die Kabellänge der Schlüssel zur Sicherheit ist

©Endress+Hauser

ExiCalculator ist eine einfache und schnelle Berechnungs-App für sichere Zweidraht-Konzepte in Ex-Bereichen.

Informationen zu unserer Unsere ExiCalculator-App finden Sie hier >>>

Bei Fragen und Interesse an unseren Explosionsschutz Service füllen Sie bitte unverbindlich das untenstehende Kontaktformular aus.

Darstellung Ex Schutz ©Endress+Hauser

Fordern Sie unverbindlich Informationen zu unseren Ex-Schutz-Services an!

Füllen Sie bitte das Formular aus und wir setzen uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung.

Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind wir dazu verpflichtet, Sie über die Erhebung von Daten zu informieren. Dieser Pflicht kommen wir durch den Verweis auf unseren Datenschutzhinweis >>> nach.