Der digitale Drucktransmitter PMC71 mit kapazitiver, ölfreier keramischer Messmembran wird typischerweise in Prozess- und Hygieneanwendungen zur Messung von Druck, Füllstand, Volumen oder Masse in Gasen und Flüssigkeiten eingesetzt. Er garantiert einen hohen Grad an Prozesssicherheit dank vakuumsicherer Keramikmesszelle mit integrierter Membranbrucherkennung. Das Quick-Setup-Menü mit anpassbarem Messbereich unterstützt bei der einfachen Inbetriebnahme und reduziert Kosten und spart Zeit. Entwickelt gemäß IEC 61508 zur Verwendung in SIL2/3 Sicherheitssystemen.
Zweikammer Aluminium- oder Edelstahlgehäuse (316L)
Prozessanschlüsse: Gewinde, Flansche oder hygienische Prozessanschlüsse
Temperatur: -40 bis +150 °C
Messbereiche: -1/0 bis zu +40 bar
Genauigkeit: ± 0,05 %, "Platinum" ± 0,025 %
Internationale Explosionsschutzzertifikate, Überfüllsicherung WHG, SIL, Hygienezulassungen, Schiffbauzulassungen
Vorteile
Perfekt passend für Vakuumanwendungen und Anwendungen mit korrosiven und abrasiven Medien
Kemira, ein weltweit tätiges Chemieunternehmen, benötigt für die Polymerherstellung eine genaue Überwachung von Füllstand und Temperatur. Das Unternehmen verwendet Messgeräte mit Bluetooth für einen sicheren und einfachen Zugriff auf Prozessdaten.
Protolaunch verwendet Durchflussmessgeräte und Füllstandsensoren von Endress+Hauser auf einem Prüfstand für Raketenantriebe in Buckinghamshire zum Nachweis der Leistungsfähigkeit von Antriebssystemen und Komponenten.
Torishima entwickelt und baut große Kühlwassersysteme für Kunden im Nahen Osten. Aufgrund der Qualität und Leistungsfähigkeit der Produkte setzt das Unternehmen dabei auf Messgeräte von Endress+Hauser.
Digitaler Messumformer mit kapazitiver Messzelle und keramischer Messmembran Modulare Geräteplattform Hohe Langzeitstabilität Sicherheit durch Selbstdiagnosefunktion Doppelte Prozess Barriere
Versorgungsspannung
4...20 mA HART 10,5...45V DC (Nicht Ex): Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...32 V DC (Nicht Ex) FOUNDATION Fieldbus: 9...32 V DC (Nicht Ex)
Referenz Genauigkeit
Standard: 0,05% Platinum: bis zu 0,025%
Langzeitstabilität
0,05 % von URL/ Jahr 0,08 % von URL/ 5 Jahre 0,1 % von URL/ 10 Jahre
Prozesstemperatur
-20°C...150°C
Umgebungstemperatur
-40°C...85°C
Messzelle
100 mbar...40 bar relativ/ absolut
Kleinste kalibrierbare Messspanne
5 mbar
Unterdruckbeständigkeit
0 mbar abs.
Max. Turn down
100:1
Max. Überlastdruck
60 bar
Prozessanschluss
Gewinde: G1/2...G2, R1/2, MNPT1/2...MNPT2 Flansch: DN25...DN80, ASME 1"...4", JIS 10K
Prozessanschluss hygienisch
Tri-Clamp DIN11851 Varivent N SMS DRD
Werkstoff Prozessmembran
Keramik
Werkstoff Dichtung
Viton, EPDM, Chemraz, Kalrez, NBR
Füllöl
keine, trockene Messzelle
Werkstoff Gehäuse
Druckguss-Aluminium AISI 316L
Kommunikation
4...20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Zertifikate / Abnahmen
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
Konstruktionszulassungen
EN10204-3.1
Hygienische Zulassung
3A, EHEDG
Schiffbauzulassungen
GL/ ABS
Trinkwasserzulassungen
NSF
Spezialitäten
Diagnose Funktionen
Nachfolger
PMC71B
Messprinzip
Absolut und Überdruck
Merkmal / Anwendung
Digitaler Messumformer mit kapazitiver Messzelle und keramischer Messmembran Modulare Geräteplattform Hohe Langzeitstabilität Sicherheit durch Selbstdiagnosefunktion Doppelte Prozess Barriere
Spezialitäten
Diagnose Funktionen Sprachauswahl bei der Software
Versorgung / Kommunikation
4...20mA HART: 10,5...45V DC Ex ia: 10,5...30V DC PROFIBUS PA / FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Genauigkeit
Standard: 0,05% Platinum: bis zu 0,025%
Langzeitstabilität
0,05% von URL/Jahr
Umgebungstemperatur
-40°C...85°C
Prozesstemperatur
-40°C...150°C
Prozessdruck / max. Überlastdruck
60bar
Druck Messbereich
100mbar...40bar
Prozessseitige Hauptmaterialien
Ceraphire Keramik Alloy C 316L Monel PVDF
Prozessanschluss
Alle gängigen Gewinde- und Flanschanschlüsse Tri-Clamp ISO2852 Hygiene-Verbindungen
HistoROM/M-Dat 4-zeilige Digitalanzeige Edelstahl- oder Aluminiumgehäuse Separatgehäuse
Nachfolger
PMC71B
Anwendungsgrenzen
Messzelle: Keramik Bei Drucküberlagerung evtl. Differenzdruckmessung mit zwei Drucktransmittern einsetzen. Verhältnis Kopfdruck : Hydrostatikdruck beachten
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Aktiver Speisetrenner, 1 kanalig für 4 ... 20 mA, HART® transparent mit 24 ... 230 V AC/DC sowie aktiv/passiv Ein- und Ausgang, optional mit SIL und Ex
Wir verwenden Cookies, um Ihr Erlebnis auf unserer Website zu verbessern, die Funktionalität durch Statistiken zu optimieren und Ihnen individuell angepasste Werbung oder Inhalte anzubieten.
Mit „Alle akzeptieren“ gestatten Sie uns den Einsatz von Cookies.
Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-Richtlinie .