Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Prozessoptimierung in der chemischen Verfahrenstechnik

Kombinieren Sie unsere Software-Tools und maßgeschneiderten Services für hervorragende Qualität in jeder Phase Ihres Chemieprojekts

Chemieingenieur bei der Arbeit am Laptop

Die Prozessoptimierung in der chemischen Verfahrenstechnik erfordert eine sichere Handhabung der großen Datenmengen, die in jeder Projektphase entstehen, vom Frontend Engineering Design (FEED), inklusive Detail Engineering, bis hin zur Durchführung und Bedienung. Übertragung und Verwaltung dieser Daten, Minimierung von Fehlern und Gewinnung wertvoller Erkenntnisse zur Optimierung stellen eine sehr komplexe Aufgabe dar. Die Engineering-Tools von Endress+Hauser garantieren die nahtlose Datenübertragung zur durchgängigen Optimierung chemischer Projekte.

Schlüsselfaktoren

25 %

Effizienzsteigerung beim Engineering durch rationalisierte Datenübertragung - laut Angaben von technischen Experten.

Ein Tablet, auf dem die zentrale Engineering-Plattform von Endress+Hauser verwendet wird ©Endress+Hauser
Einblicke

Optimieren Sie die FEED- und Detail-Engineering-Phase

Die Einrichtung großer verfahrenstechnischer Projekte ist ein komplexes Unterfangen, insbesondere während der Detail-Engineering-Phase. Von Anfang an muss eine konsistente Datenqualität und -verwaltung gewährleistet sein.

Unsere Kompetenz im Feld

Durch die zuverlässige und nahtlose Datenübertragung während der FEED- und Detail-Engineering-Phase erfüllt die zentrale Engineering-Plattform von Endress+Hauser diese wichtigen Anforderungen.

  • Erstellen Sie automatisch CAD-Dateien und -Zeichnungen, um zeitliche Abläufe zu beschleunigen
  • Ermöglichen Sie ein genaues Detail-Engineering durch eine direkte Verknüpfung mit Daten auf der zentralen Engineering-Plattform
Ingenieur nutzt einen Laptop, um ein chemisches Projekt zu realisieren ©Endress+Hauser
Einblicke

Optimieren Sie die Ausführungsphase

Eine optimale Ausführung chemischer Projekte hängt von einem nahtlosen Datenaustausch, der Eliminierung von Doppeleingaben, sowie der Vermeidung und Minimierung von Fehlern ab. Die Auswahl der richtigen Tools und Fachkenntnisse für jede Anwendung sowie ein erstklassiges Projektmanagement sind für eine reibungslose Implementierung von entscheidender Bedeutung.

Unsere Kompetenz im Feld

Die Experten von Endress+Hauser im Bereich Field Network Engineering (FNE) werden von unserer FNE-Designsoftware unterstützt, die vollständig in unsere Engineering-Plattform integriert ist. Unterstützt durch unser Projektmanagement-Tool, sowie unsere internen Standards können damit alle Herausforderungen bewältigt werden.

  • Greifen Sie für eine optimale Projektdurchführung nahtlos auf zuverlässige Daten zu
  • Nutzen Sie Werkzeuge von Endress+Hauser zur Unterstützung der optimalen Geräteauswahl und -verwendung
  • Binden Sie unsere Experten für eine reibungslose, pünktliche Projektabwicklung bei optimaler Ressourcennutzung ein
Ingenieur macht sich Notizen vor einer Chemieanlage ©iStockphoto/Strandperle
Einblicke

Nachhaltige Operational Excellence

Prozessoptimierung und Datenmanagement sind auch beim Übergang Ihres Chemieprojekts von der Ausführungs- in die Betriebsphase sowie langfristig nützlich.

Unsere Kompetenz im Feld

Endress+Hauser hat das Netilion IIoT-Ökosystem entwickelt, um Daten zugänglich zu machen und den Betrieb zu vereinfachen.

  • Die zahlreichen Geräte in chemischen Anlagen benötigen eine spezielle Lagerhaltung. Netilion Analytics ermöglicht die Klassifizierung der Priorität von Assets sowie ein Obsoleszenzmanagement.
  • Der digitale Zugriff auf Assetdateien in Netilion Library trägt zur Automatisierung der Verwaltung bei und vereinfacht die Informationsflüsse.
  • Diagnoseinformationen in Netilion Health befähigt das Wartungsteam, schnellere und datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Vorteile

Ihr Erfolg ist unser oberstes Ziel. Nutzen Sie die Fähigkeiten von Endress+Hauser zur Prozessoptimierung in der chemischen Verfahrenstechnik. Egal, ob es sich um elektronischen Datenaustausch, automatisierte Dokumentation oder cloudbasierte Dienste handelt – wir unterstützen Sie in allen Phasen eines Chemieprojekts und können Ihnen dabei helfen, Zeit, Ressourcen und Geld zu sparen. Mit unseren hochmodernen Engineering-und Projektmanagement-Tools maximieren wir Ihren Erfolg.

Schlüsselfaktoren

1 Woche

Durchlaufzeit, die durch RFQ im Vergleich zur traditionellen Methode eingespart wird (bei 800 technisch auszulegenden Geräten)

Schlüsselfaktoren

80 %

Zeitersparnis bei der Erstellung von technischen Dokumenten, z. B. CAD-Zeichnungen, bei Verwendung unseres Engineering-Tools im Vergleich zur herkömmlichen Methode (bei 800 technisch auszulegenden Geräten)

Schlüsselfaktoren

20.000 USD

Einsparung aufgrund der Fehlerreduzierung durch die Beseitigung von Tippfehlern im Vergleich zur herkömmlichen Methode (bei 800 technisch auszulegenden Geräten)

Zusammenfassung

Wie wir Sie unterstützen

Programmiert von 400 engagierten Teammitgliedern, die auf IT und IT-Tooling spezialisiert sind, ermöglichen Endress+Hauser Softwaretools für Chemieingenieure die zuverlässige und reibungslose Datenübertragung in jeder Projektphase. Mithilfe konsistenter und präziser Daten können unsere Kunden ihre verfahrenstechnischen Engineeringprojekte optimieren und Projektlaufzeit- und Budgetkriterien einhalten. Das Portfolio von Endress+Hauser umfasst eine breite Palette modernster Tools und Ressourcen.

  • Die zentrale Engineering-Plattform (Central Engineering Platform, CEP) bietet einen zentralen Knotenpunkt für die gesamte technische Dokumentation
  • Die Schnittstelle zum Applicator unterstützt die optimale Messgeräteauswahl und -auslegung
  • Das Konfigurator-Tool erleichtert die Geräteeinrichtung und -installation
  • CAD und elektrische Schaltpläne (CAE-Dokumente) erleichtern die Anlagenplanung
  • Standardisierte Dokumentation beschleunigt die Gerätezulassung

Endnoten

Ähnliche Artikel

Entdecken Sie weitere interessante Artikel