Title

Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.

Energiemanager und Applikationsmanager

Energiemanager und Applikationsmanager zur Überwachung von Prozesswerten

Energiemanager und Applikationsmanager zur Überwachung von Prozesswerten
7 Produkte
Sortieren nach:
Filtern

Energiemanager und Applikationsmanager

Mit unserem Produktfinder recherchieren Sie die passenden Messgeräte, Software oder Systemkomponenten nach Geräteeigenschaften. Der Applicator hilft Ihnen bei einer individuellen Produktauswahl nach Anwendungsbereich.

Über Energiemanager und Applikationsmanager

Heizen und Kühlen sind energieintensive Prozesse. Da die Kosten ständig steigen und die Energiekosten je nach Branche bis zu 40 % der gesamten industriellen Produktionskosten ausmachen, ist die Energieoptimierung ein sehr aktuelles Thema. Die Grundlage für die Optimierung ist die Erfassung der Energieflüsse. Hier kommen Energie- und Anwendungsmanager zum Einsatz. Sie berechnen den Energiegehalt von Flüssigkeiten und Dampf anhand von Durchfluss, Temperatur und/oder Druck. Darüber hinaus dienen einige Geräte aus diesem Portfolio neben der präzisen Messung auch der direkten Steuerung der Anlage sowie der Protokollierung von Durchfluss- und Bunkerdaten in verschiedenen industriellen Anwendungen.

Endress+Hauser bietet Energie- und Anwendungsmanager für unterschiedlichste Einsatzzwecke und Anforderungen um die Prozesse in unterschiedlichsten Anwendungen und Industrien optimal zu gestalten.

EngyCal

Die EngyCal Reihe von Endress+Hausser umfasst den EngyCal RH33, einen eichfähigen Wärmemengenzählen für Flüssigkeiten sowie den EngyCal RS33, einen Dampfrechner. Beide Geräte sind jeweils mit Eingängen für Durchfluss-, Temperatur- und Drucksensoren zur Berechnung der thermischen Energie von Flüssigkeiten beziehungsweise des Masse- und Energieflusses von Dampf ausgestattet.

Memograph

Der Memograph M RSG45 ist ein fortschrittlicher Daten- und Energiemanager zur Organisation von Prozesswerten, der sich flexibel an verschiedene Anwendungen anpassen lässt. Mit seinem Energiepaket berechnet er Massen- und Energieflüsse in Wasser- und Dampfanwendungen.

Batch Controller

Der Batch Controller RA33 dient der Erfassung von Durchfluss und der Steuerung von Ausgangssignalen für Ventile und Pumpen zur exakten Dosierung zuvor bestimmter Mengen. Eine Korrektur des gemessenen Volumens ist anhand der Temperatur-/Dichtekompensation möglich.

Bunker Metering Computer

Der SBC600 Bunker Metering Computer sorgt für Genauigkeit und Effizienz bei der Bunkerung indem er Bunkerdaten aller verbundener Geräte erfasst, visualisiert und speichert sowie anhand dieser Daten Chargen-Reports und Messprofile erstellt.

Durchflussrechner

Der Flow-X-Durchflussrechner bietet Gasvolumenumrechnung, Ereignisprotokollierung, Parameterprotokollierung und Berichte unter Verwendung modernster Technologie. Er erfüllt die Anforderungen selbst der anspruchsvollsten Anwendungen und ist der ideale Partner für eichpflichtige Gasmesslösungen in Installationen mit FLOWSIC-Ultraschallgasdurchflussmessern.

Messprinzip

Elektronische Messdatenerfassungssysteme messen angeschlossene Eingangssignale und ermitteln daraus die für die jeweilige Anwendung benötigten Informationen. Diese werden am Gerät angezeigt und zuverlässig intern bzw. auf wechselbaren Datenträgern gespeichert.
Durch die Weiterleitung an übergeordnete Systeme (z. B. PCs) kann das Prozessgeschehen langzeitarchiviert werden und steht so jederzeit auf Knopfdruck zur Verfügung.


Allen diesen Geräten gemein ist, dass sie praktisch verschleißfrei (ohne Stifte/Papier) arbeiten und somit Zeit und Kosten sparen.

Durch den Einsatz unterschiedlicher Schnittstellen lassen sich die Geräte in modernste Topologien für die Messdatenerfassung und Prozessautomatisierung integrieren. Grafikdisplays ermöglichen es, Energie- und Applikationsmanager für Frontend-Prozessabläufe zu verwenden und somit schnell vor Ort zu reagieren.

Mathematische und logische Verknüpfungen erlauben komplizierte Berechnungen sowie eine automatische Auswertung des Messsignals.

Vorteile

  • Für Anwendungen zum Energiemanagement in allen Branchen
  • Hohe Datensicherheit
  • Energieberechnungen von Masse, Wärmemenge, Nettomasse, Wärmedifferenz und Wärmemenge bei Anwendungen mit Gas, Flüssigkeit, Dampf und Wasser
  • Simultane Berechnung von bis zu sechs Anwendungen pro Gerät
  • Logbuchfunktion für Fehlermeldungen und Parameteränderungen mit Datum und Uhrzeit
  • Zentralisierung und Protokollierung von Daten und Reports
  • Erfüllen Anforderungen anspruchsvoller Anwendungen mit Eichpflicht

Downloads

Entdecken Sie zusätzliche Informationsquellen

document icon
Broschüre - Systemprodukte und Datenmanager
Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
download icon Download
document icon
Broschüre - Systemprodukte und Datenmanager
Portfolioüberischt Systemprodukte und Datenmanager - Lösungen zur Komplettierung der Messstelle
download icon Download