Verbesserung der Sicherheit und Effizienz von Erdgasleitungsnetzen
In Erdgasnetzen stehen Sicherheit und Effizienz im Vordergrund. Das Paket von Endress+Hauser für Erdgasleitungen bietet präzise Durchfluss-, Gasqualitäts- und BTU-Messungen, die lokalen und internationalen Standards entsprechen, die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten und die Anlage schützen. Mit zuverlässigen Durchflussmessgeräten und vollständigen Messlösungen wird eine konsistente Leistung erzielt und Effizienz im gesamten Netzwerk maximiert:
- Laserbasierte Messung von H2O, H2S, CO2 und O2 in Erdgasleitungen, Übergabepunkten für den eichpflichtigen Verkehr, Kompressorstationen und in Verteilungssystemen
- Ultraschall-Durchflussmesstechnik im eichpflichtigen Verkehr nach OIML und anderen internationalen Standards
- Schnell reagierender Gaschromatograph (GC) für die Analyse von Erdgas und BTU-Werten bei sich ändernder Gaszusammensetzung
Maximale Abscheideleistung, minimale Betriebskosten dank intelligenter Messtechnologien
Öl- und Gasabscheider sind mechanische Vorrichtungen, die Öl, Gas und Wasser aus einem Bohrlochstrom trennen. Sie sind in verschiedenen Größen und Konfigurationen erhältlich, beispielsweise als Zweiphasen- (Öl und Gas) oder Dreiphasenausführung (Öl, Gas und Wasser) sowie in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung. Verbessern Sie die Effizienz und gewährleisten Sie die Einhaltung von Abscheideprozessen:
- Einfaches Design und Anwendung für operative Spitzenleistungen
- Genaue Messung von Bohrlochflüssigkeiten, damit die Betreiber die Umweltbelastung minimieren und fundierte Entscheidungen treffen können
- Intelligente Diagnose und Remote-Verifizierung stellen eine hohe Verfügbarkeit sicher
Dynamische Analyse der installierten Basis
Expertenempfehlungen mit regelmäßigen Einblicken zur Verbesserung des Lebenszyklusmanagements der Messgeräte, zur Gewährleistung der Anlagensicherheit und Prozesszuverlässigkeit.
- Durch professionelle Beratung kann die Verfügbarkeit der Prozesse erhöht werden, ohne dabei Abstriche bei der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften machen zu müssen.
- Aufrechterhaltung der Kontrolle über die Instrumentierung und Zuverlässigkeit durch kontinuierliche Bewertung der Wartungsfreundlichkeit der Messgeräte.
- Erhöhung der Zuverlässigkeit von Anlagen durch Nachverfolgung des Obsoleszenzstatus und der Verfügbarkeit der wichtigsten Ersatzteile.
- Verbesserung der Nachhaltigkeit der Betriebsabläufe durch regelmäßige Optimierungsempfehlungen des Serviceberaters von Endress+Hauser.
Verbesserte Sicherheit und Effizienz bei der Messung von CO2-Strömen
Endress+Hauser hat eine Reihe neuer Produkte für die Öl- und Gasindustrie auf den Markt gebracht, mit denen kritische Parameter in der Wertschöpfungskette der Kohlenstoffabscheidung genau und zuverlässig gemessen werden können. Dabei wird das Ziel verfolgt, die Kunden bei der Erreichung der Branchenziele durch Folgendes zu unterstützen:
- Rückführbare quantitative Messungen gemäß Industrie- und Metrologienormen.
- Zuverlässige Qualitätsmessungen, um zu überprüfen, ob der CO2-Strom die Anforderungen der Transport- und Lagerungsvorschriften erfüllt.
- Mit dem Fachwissen und der jahrzehntelangen Erfahrung von Endress+Hauser können Kunden bei wichtigen Projektmeilensteinen in der Planungs- und Ausführungsphase begleitet und unterstützt werden.
CO2-Durchflussmesslösung
Die genaue Messung der Durchflussrate von CO2 in einer dichten oder überkritischen Phase ist eine Schlüsselanwendung beim Pipeline-Transport über große Entfernungen. Von der Planung bis zur Installation vor Ort verfügt Endress+Hauser über das Know-how, um diese komplexen CO2-Durchflussmessungen durchzuführen. Dabei werden die behördlichen Mengen- und Qualitätsparameter mit einem geeigneten Portfolio an Durchfluss-, Druck-, Temperatur- und Gasanalysatoren erfüllt.
- Coriolis-Massedurchflussmessgeräte gewährleisten höchste Genauigkeit und Wiederholbarkeit
- Komplette Metering-Skids für den Dauerbetrieb bei hohem Druck
- Lasergestützter TDLAS-Analysator zur Sicherstellung der Qualität von CO2 durch die Messung von Verunreinigungen
Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit für den LNG-Wiederverdampfungsprozess
Erdgas und verflüssigtes Erdgas (LNG) gewinnen als kohlenstoffarme Kraftstoffe an Bedeutung. Eine sichere Verarbeitung war noch nie so wichtig wie heute. Das Angebot von Endress+Hauser an neuen Produkten und Lösungen maximiert die Sicherheit und Effizienz im Wiederverdampfungsprozess und reduziert gleichzeitig den Wartungsaufwand durch Folgendes:
- Rückverfolgbare quantitative Messung, die eine eichfähige Durchflussmessung mit genauer Qualitäts- und Zusammensetzungsmessung ermöglicht, wodurch ein zuverlässiger Brennwert in Echtzeit ermittelt wird.
- Innovatives Design: Intelligente Integration von Mess- und Sicherheitskomponenten für mehr Zuverlässigkeit und Transparenz.
- Lösungskompetenz: Endress+Hauser ist ein erfahrener Partner für die erfolgreiche Durchführung und Implementierung von Projekten nach internationalen Standards.
LNG-Bunkerlösung
Die Lösung von Endress+Hauser für das Bunkern von LNG ermöglicht die Messung und Analyse der Zusammensetzung in Echtzeit. Diese Lösung gewährleistet einen sicheren und effizienten Bunkerbetrieb für verschiedene On- und Offshore-Schiffstypen. Sie umfasst:
- Höchste Genauigkeit durch Coriolis-Durchflussmessgerät mit direkter Massemessung. Es sind keine komplexen Berechnungen für die Tankmessung erforderlich.
- Überwachung der Zusammensetzung in Echtzeit mit patentierter Raman-Technologie
- Senkung der Gesamtbetriebskosten durch geringeren Wartungsaufwand
- Einhaltung internationaler Standards
Smart Support
Direkter Zugriff auf die Fachkompetenz von Endress+Hauser über die Online-Wissensdatenbank und Fernunterstützung in Remote-Sitzungen mit Fachingenieuren, die Verfügbarkeit und kurze Reaktionszeiten garantieren.
- Maximieren Sie die Prozessverfügbarkeit und vermeiden Sie teure Stillstandszeiten
- Verbessern Sie die Sicherheit von Anlage und Bedienern durch Minimierung gefährlicher Bedingungen
- Reduzieren Sie unnötige Emissionen durch Reisen und leisten Sie Ihren Beitrag zu Nachhaltigkeit und Netto-Null-Zielen
Tiefere Einblicke in die Prozess- und Messgeräteleistung
Intelligente Sensoren erfassen Echtzeitdaten von Prozessen und überwachen den Zustand von Geräten und Anlagen. Sie informieren laufend über die Leistung der Produkte und Assets. Die Digitalisierung von Produktionsprozessen bietet die Möglichkeit der Datenvisualisierung für Mitarbeiter, die mit dem Prozess arbeiten und normalerweise keinen Zugang zu den Daten haben. Dies schafft Datentransparenz. Netilion von Endress+Hauser bietet genau diese Möglichkeit und ermöglicht es dem Anwender, fundierte Entscheidungen zu treffen.