Suchen Sie nach Key Words, einem Bestell- oder Produktcode oder einer Seriennummer, z. B. „CM442“ oder „Technische Information“
Geben Sie mindestens 2 Zeichen ein, um die Suche zu starten.
  • Verlauf

Kalibrierung im Labor

Maximale Qualität durch weltweit einheitlichen Standard

Mit der Kalibrierung Ihrer Messgeräte im Kalibrier- und Service-Center von Endress+Hauser halten Sie die Zuverlässigkeit Ihrer Messgeräte auf höchstem Niveau. Kein anderer Hersteller betreibt mehr Kalibrieranlagen als Endress+Hauser. Seit Jahrzehnten planen, bauen und verbessern unsere Spezialisten Hightech-Prüfstände rund um den Globus. Unsere Kalibrieranlagen sind stets auf dem neuesten Stand der Technik. Zudem sorgt unser globales Kalibrierkonzept für maximale Sicherheit. Unsere erfahrenen Kalibrier- und Wartungsexperten können jedes Messgerät hochpräzise kalibrieren und justieren.

play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
00:00

Video: Vorteile der akkreditierten Kalibrierung im Labor

Vorteile

  • Maximale Sicherheit durch globales Kalibrierkonzept mit weltweit identischen, nach ISO/IEC 17025 akkreditierten, Hightech-Anlagen (weltweit einmalig)

  • Höchste Genauigkeit Ihrer Geräte (0,05 %) durch unsere hochgenauen Produktionskalibrieranlagen (0,015 %) in der Schweiz - akkreditiert durch die SAS

  • Abgesicherte Qualität durch vollständig rückführbare Prüfmittel

  • Gesicherte Messergebnisse und weltweite Anerkennung durch Rückführbarkeit auf nationale Standards, z.B. METAS (Schweiz), PTB (Deutschland), LNE (Frankreich), NIST (USA), NIM (China)

Hochpräzise Messwerte und lückenlose Rückführbarkeit

Im Kalibrierlabor von Endress+Hauser kalibrieren wir zuverlässig jede Messgröße der Prozessindustrie wie Durchfluss, Druck oder Temperatur – sogar unabhängig vom Hersteller. Alle Kalibrieranlagen sind gemäß ISO/IEC 17025 akkreditiert, in Deutschland beispielsweise durch die DAkkS. Für sämtliche Kalibrierungen weltweit gelten damit dieselben hohen Qualitätsstandards. Das sorgt nicht nur für hochgenaue Messwerte, sondern garantiert dank einer lückenlosen „Kette“ von Vergleichsmessungen auch die vollständige Rückführbarkeit Ihrer Laborkalibrierung auf das nationale Bezugsnormal Ihres Landes.

  • Unser Kalibrierservice ist von der Deutschen Akkreditierungsstelle (DAkkS) akkreditiert

  • Unsere Techniker überprüfen im Labor vor jeder Kalibrierung den Zustand Ihres Messgeräts auf „Herz und Nieren“ – von der Elektronik bis zum Sensor

  • Das Know-how unseres Serviceteams reicht von der Metrologie über Kalibrierung bis hin zur Messtechnik

  • Zuverlässige Kalibrierung jeder Messgröße der Prozessindustrie wie Durchfluss, Druck oder Temperatur

  • Kompletter Service aus einer Hand

Fordern Sie weitere Informationen zu unseren Dienstleistungsangeboten an

Um weitere Informationen anzufordern, füllen Sie bitte das unten stehende Formular aus.

Wenn Sie technische Unterstützung benötigen, melden Sie sich bitte in unserem Serviceportal an oder registrieren Sie sich dort. Dort können Sie auf unsere Wissensdatenbank zugreifen, eine Supportanfrage erstellen und aktuelle Fälle online verwalten.

Bitte teilen Sie uns Ihr Anliegen so detailliert wie möglich mit. Umso schneller können wir darauf antworten und auf Ihre Fragen eingehen.

Downloads

    Einzigartige Kalibrierkompetenz (CP01102H)

    Qualitätsstandards sichern und Kalibrierprozesse optimieren

Weitere Dienstleistungen