Zuverlässige Durchflussmessung trotz schwieriger Bedingungen
Schluchseewerk AG setzt auf noninvasives Clamp-on-Durchflussmessgerät Prosonic Flow W 400 für optimierten Turbinenbetrieb
Die Schluchseewerk AG wollte den Wirkungsgrad ihrer Turbinen im Pumpspeicherwerk in Wehr trotz schwieriger Strömungsbedingungen erfassen und optimieren. Hierfür war sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Messinstrument. Endress+Hauser hat mit dem Clamp-on-Durchflussmessgerät
Das Resultat
-
Exakte Messung der Wassermenge trotz kurzer Einlaufstrecken und gestörtem Strömungsprofil dank FlowDC-Funktion
-
Genaue Bestimmung des Wirkungsgrades der Turbinen
-
Optimale Prozesssteuerung und Überwachung
-
Grundlage für den Nachweis der Leistungserhöhung
Die Kundenanforderung
Im Pumpspeicherkraftwerk in Wehr (Deutschland) werden durch Pumpen große Mengen Wasser vom Wehrabecken in das höher gelegene Hornbergbecken gefördert. Wenn das Wasser zurückfliesst, wird mittels Turbine und Generator Strom erzeugt. Die genaue Messung der Wassermenge ist für die Erfassung und Optimierung des Wirkungsgrades der Turbinen von hoher Wichtigkeit. Aufgrund einer Leistungsoptimierung an den Turbinen sollte die Geometrie der Laufräder geändert werden. Um die verbesserte Leistung nachweisen zu können, wurde eine präzise Messung an der Turbine benötigt.
Unsere Lösung
Endress+Hauser bietet mit Proline Prosonic Flow W 400 und der einzigartigen FlowDC-Funktion die optimale Lösung für die Herausforderungen. Das nicht-invasive Ultraschall-Durchflussmessgerät wird von außen auf Rohrleitungen installiert. Die Messung ist unabhängig vom Druck und lässt sich einfach, platzsparend und ohne Prozessunterbrechung montieren. Selbst bei kürzesten Einlaufstrecken (≥2 × DN) und gestörten Strömungsprofilen bietet FlowDC eine gleichbleibend hohe Genauigkeit.