Hohe Anlagenverfügbarkeit bei der Produktion von Wasserstoff
Warum bei Messer Industriegase die Druckmessung im Dampfreformer zuverlässig und einfach funktioniert
Messer erzeugt Wasserstoff in einem Dampfreformer. In der Anlage gibt es sehr viele Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, bei der die Druckwerte eine entscheidende Rolle spielen. Die Messgeräte von Endress+Hauser werden allen Herausforderungen der Wasserstoffproduktion gerecht, unter anderem durch eine goldbeschichtete Membran. Sie sind zuverlässig und erleichtern den Messer-Mitarbeitenden durch nutzerfreundliche Funktionen die Arbeit.
Vorteile auf einen Blick
-
Hohe Anlagenverfügbarkeit
-
Präzise und zuverlässige Messung, selbst in sehr kleinen Druckbereichen
-
Zeitersparnis durch einfache Bedienung der Geräte
-
Geringer Schulungsaufwand
-
Verlängerte Wartungsintervalle
Die Herausforderung
Druckmessung bei der Dampfreformierung ist anspruchsvoll. Bei der Wasserstofferzeugung herrschen Temperaturen von über 900 Grad, die Abfüllung erfolgt mit bis zu 200 bar. Der Druck im Reformerofen liegt teils im Millibar-Bereich. Große Herausforderungen ergeben sich aus der Diffusion. Wasserstoffatome können die Metallmembran der ölbefüllten Sensoren durchdringen. In der Druckübertragungsflüssigkeit bilden sich Blasen, das führt zu einer Nullpunktverschiebung und zu Fehlfunktionen.
Unsere Lösung
Bei der Wasserstoffproduktion von Messer kommen unter anderem die Druck- und Differenzdrucksensoren Cerabar PMP71B und Deltabar PMD75B zum Einsatz. Endress+Hauser hat Druckmessgeräte im Dampfreformer von Messer installiert, die den speziellen Anforderungen bei der Wasserstoffproduktion gerecht werden:
Eine 25µm dicke Goldbeschichtung verhindert zuverlässig, dass Wasserstoff durch die Membran in die Druckzelle diffundiert.
Die Geräte überwachen sich ohne Unterbrechung des Anlagenbetriebs automatisch.
Ein digitaler Assistent führt die Nutzer Schritt für Schritt durch die Inbetriebnahme, Wartung und SIL-Wiederholprüfungen.
Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht einen komfortablen Zugriff auf das Gerät.