Die Gewässergüte stets im Blick am Max-Eyth-See
Investition in ein modernes Gewässermonitoring
Von der manuellen zur vollautomatischen Qualitätsüberwachung: Schlüsselfertige Lösung zur Online-Überwachung der Gewässerqualität ermöglicht eine kontinuierliche Überwachung auf Schadstoffeinträge und dient zur Vorbeugung einer zu hohen Gewässerbelastung.

Ergebnis
-
Kontinuierlicher Überblick über die Gewässerqualität im See
-
Präzise und zuverlässige Daten rund um die Uhr („24/7“)
-
Einfache Grenzwertüberwachung
-
Sehr gute Basis für eine spätere Sauerstoffeintragsregelung im See
-
Kundenspezifisches Reporting für die überwachende Behörde
Die Herausforderung
In der Vergangenheit musste die Gewässerqualität regelmäßig mit mobilen Handmessgeräten an verschiedenen Örtlichkeiten des Sees kontrolliert und überwacht werden, was sehr viel Zeit und Aufwand bedeutet hatte. Wichtige Parameter der Überwachung sind dabei:
• pH-Wert
• Temperatur
• Sauerstoffgehalt
• Trübung
Unsere Lösung
Endress+Hauser installierte eine schlüsselfertige Monitoringlösung zur kontinuierlichen Überwachung der Gewässergüte an drei Stellen des Max-Eyth-Sees mit folgenden Komponenten:
• Analysesensoren zur Qualitätsüberwachung
• Spezielle, vandalismussichere Taucharmatur zur Installation der Sensoren im See
• Messumformer mit Modem zur Datenfernübertragung
• Datenvisualisierung mittels App
• Unterstützung bei der Installation der Geräte
Darüber hinaus hat Endress+Hauser alle damit verbundenen Dienstleistungen erbracht, die erforderlich waren.
Weitere Informationen zum Thema IIoT in der Wasserwirtschaft