F3

Die MEORGA ist eine regionale Spezialmesse für Prozessleitsysteme, Messtechnik, Regeltechnik und Steuerungstechnik für Fachleute und Entscheidungsträger, die in ihren Unternehmen für die Optimierung der Geschäfts- und Produktionsprozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette verantwortlich sind.
Die Messe hat sich wegen der Kombination aus Ausstellung und Workshops in entspannter Atmosphäre und der regionalen Nähe zu einer geschätzten Spezialmesse etabliert.
Unser Messevortrag:
Merken Sie sich unseren Fachvortrag zum Thema "Radiometrie mit Heartbeat Technology sicher im Griff" um 11.15 Uhr in Raum B vor.
F3
Unsere Messehighlights:
Unsere intelligente Sensortechnik ist über unser gesamtes Produktportfolio hinweg verfügbar und bietet leicht verständliche Geräte-, Sensor- und Prozesseinblicke, z. B. die Erkennung von Ablagerungen, was die Optimierung von Reinigungsintervallen ermöglicht. Sobald unsere smarte Sensorik mit Ihrem Leitsystem, Asset-Management-System oder der Cloud verbunden ist, können zusätzliche Messdaten auf bequeme, digitale Weise gewonnen werden. Zudem kann eine Heartbeat Verifikation zentral für mehrere Feldgeräte durchgeführt werden. Das und vieles mehr bietet Ihnen der Einsatz von Heartbeat Technology in Ihrer Anwendung.
Die Prozessindustrie steht vor zwei großen Herausforderungen: Ihre Prozesse selbst sind oft CO2-intensiv (d. h. sie setzen Kohlendioxid als Nebenprodukt frei), und sie benötigen auch große Mengen an Energie, die oft aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Die Dekarbonisierung der Prozessindustrie erfordert sowohl die Reduzierung direkter Emissionen als auch den Übergang zu sauberen Energiequellen.
Ethernet-APL erweitert die Möglichkeiten von konventionellem Ethernet, um den hohen Anforderungen der Prozessindustrie gerecht zu werden, z.B. lange Kabellängen, einfache Installation und explosionssicheres Design. So werden eine Hochgeschwindigkeitskommunikation und die Stromversorgung über 2-Draht-Kabel möglich. Damit eignet sich Ethernet-APL für Geräte der Feldebene wie z.B. Messsensoren. Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Messgeräten an, die für Ethernet-APL geeignet sind.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und den persönlichen Austausch!