Vorteile der Fundamental Selection für die Instrumentierung von Hilfskreisläufen
Wie Messgeräte in Hilfskreisläufen die Effizienz verbessern und Kosten senken können
Prozessanlagen benötigen typischerweise fünf Hauptversorgungsdienste für ihre Kernprozesse – Dampf, Druckluft, Wärme, Kälte und Industriegase. Ihre Effizienz und Leistung kann verbessert werden mit Daten von geeigneten Durchfluss-, Temperatur-, Druck-, Füllstands- und Analysegeräten. Manchmal müssen es hochentwickelte Produkte sein, aber oft genügen auch einfachere, leicht zu verwendende und kostengünstigere Produkte. Endress+Hauser bietet eine Vielzahl von Messgeräten an, um allen Anwendungen und Anforderungen gerecht zu werden.
Vorteile
Dampf wird häufig in großem Umfang verwendet, da sein Energiegehalt etwa 500 Mal höher ist als der von heißem Wasser. Die kontinuierliche Überwachung der Dampfwärmemenge, die genau genug ist, um einzelne Verluste zu erkennen, kann die Energieeffizienz optimieren.
Bei der Drucklufterzeugung gehen bis zu 95 % der Energie als Abwärme verloren, während bis zu 30 % der Luftleistung eines Generators durch Leckagen verloren gehen. Diese Zahlen können jedoch durch entsprechende Messungen um bis zu 10 % verringert werden.
Kessel und Öfen mit ineffizienter Verbrennung, unsachgemäßem Betrieb und schlechter Wartung weisen in der Regel hohe Energieverluste auf, ebenso wie andere Teile des Heizkreises. Geeignete Messgeräte können den Energieverbrauch um bis zu 55 % verringern.
Kältekreisläufe verbrauchen 10 % mehr Energie als Heizkreisläufe. Ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 kann bei der Identifizierung des idealen Betriebspunkts eines Kühlsystems helfen. Dies kann durch vielfache Gerätearten unterstützt werden, die zahlreiche Energieleistungsindikatoren erfassen.
Die Prozessindustrie verwendet Industriegase in riesigen Mengen, weshalb Energieeffizienz ein wichtiges Thema ist. Dies kann erreicht werden, wenn die Gesamtverbrauchsmessung durch Durchfluss-, Temperatur- und Druckmessgeräte ergänzt wird.