Vorteile auf einen Blick
-
Endress+Hauser unterstützt Sie mit diesem Produkt-Bundle bei der Überwachung der organischen Restverschmutzung im Auslass kommunaler Kläranlagen. Der SAK-Sensor Viomax CAS51D gewährleistet eine optimale Prozesskontrolle durch eine Überwachung in Echtzeit. Chemikalien oder Verbrauchsmaterialien sind nicht erforderlich. Der Memosens Sensor ist ideal für raue Umgebungen geeignet und gewährleistet eine schnelle Datenübertragung. Die große Flexibilität des Liquiline Messumformers hinsichtlich der Anzahl der Sensoren und der digitalen Kommunikation macht die Messstelle zukunftssicher.
-
Kontinuierliche Messung direkt im Ablauf
Dank der optischen Messung der organischen Verschmutzung im Ablauf der Kläranlage mit dem SAK-Sensor Viomax CAS51D haben Sie die kritischen Werte immer im Blick. Der Sensor gewährleistet die Online-Messung von SAC254, CSB, BSB, TOC oder DOC-Äquivalenten direkt im Ablauf.
-
Schnelle Reaktionszeit und effiziente Prozesskontrolle
Der SAK-Sensor Viomax CAS51D liefert dank seiner extrem schnellen Ansprechzeit und der Messwertverarbeitung direkt im Sensor zuverlässige Prozessinformationen in Echtzeit.
-
Sparen Sie Zeit und Kosten und schützen Sie die Umwelt
Der große Vorteil der Messung mit dem optischen Sensor ist, dass keine Chemikalien oder Verbrauchsmaterialien benötigt werden; auch eine Probenvorbereitung ist nicht notwendig. Die standardisierte Memosens Technologie ermöglicht zudem einen sehr einfachen und zeitsparenden Betrieb und auch die Wartung ist leicht. Der Sensor und die im Sensor gespeicherten prozessspezifischen Daten erhöhen die Prozesssicherheit. Ein optional erhältliches automatisches Druckluftreinigungssystem sorgt zusätzlich für lange Wartungsintervalle.
-
Bereit für die Automatisierung
Der Messumformer Liquiline CM442 bietet zahlreiche Möglichkeiten für den automatischen Messbetrieb. So ist beispielsweise eine Reinigung oder Dosierung ohne SPS möglich und dank der Logbuchfunktion des Liquiline Messumformers ist kein separates Register notwendig.
-
Modulares Halterungssystem für offene Becken und Rinnen
Flexdip CYH112 bietet eine hohe Flexibilität für Messungen direkt dort, wo sie benötigt werden. Es ermöglicht nahezu jede Sensormontage wie Bodenmontage, Kettenmontage, feste oder frei schwingende Montage. Da das System schnell installiert ist, spart es Zeit und Kosten und kann jederzeit erweitert oder verändert werden.
Bundle im Detail

Komponenten und Vorkonfigurationen
-
Konfiguration
Um die Kompatibilität der Komponenten untereinander sicherzustellen, sind bestimmte Parameter vorkonfiguriert. Frei konfigurierbare Parameter bieten Ihnen die Flexibilität, eine individuelle Konfiguration vorzunehmen.
Komponenten können in dem im Warenkorb enthaltenen Bundle konfiguriert werden -
Komponenten1Befestigungen:CAS51D-AAC2 _ _Zulassung:AAEx-freier BereichAnwendung/Messbereich:C2SAK, 0 - 250 1/m Optische Pfadlänge: 8mm